Les différents types de noix de serrage sont généralement utilisés pour créer des structures de support pour le montage de capteurs, de protecteurs en plexiglas ou d'autres éléments.
L'espacement d'alésage m des mini-noix de serrage orthogonales avec embase GN 473 correspond aux mini-noix de serrage GN 477 et aux boulons à collet GN 480. Elles sont conçues pour des tubes GN 480.1.
Dans la version standard, la force de serrage de la noix sur le tube est obtenue par l'intermédiaire des vis à tête cylindrique.
Le kit de serrage GN 511 (vendu séparément) peut être utilisé pour remplacer les vis à tête cylindrique DIN 912 par des manettes indexables. Il comprend une manette et une entretoise, non assemblées. Voir GN 511 pour commander séparément et la colonne de droite des tableaux pour obtenir les numéros de pièce du kit approprié.
Spécifications
Aluminium
Finition mate au tonneauMT
Noire finition anodiséeELS
Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox, norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.050 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.