En utilisant les noix de serrage orientables articulées GN 482 et les noix de serrage taraudées articulées GN 484 de dimensions k (joint de serrage) identiques, les noix de serrage orientables en T articulées GN 483 peuvent être facilement combinées en noix de serrage orientables articulées. Les kits de serrage GN 511.1 avec vis à tête cylindrique (type S) et manette indexable (K) sont disponibles pour cette combinaison.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.044 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.