Fabriqués aux États-Unis, ces blocs croisés WN 600 constituent un choix très économique pour votre prochaine conception.
Disponibles avec (1) deux vis à tête cylindrique, (2) deux manettes indexables en plastique noir ou (3) une manette indexable en plastique noir et une vis à tête cylindrique.
Les blocs croisés proposent une solution simple et en une partie pour des applications exigeant des réglages de la hauteur et de la largeur. Une pièce de raccordement fréquente (le bloc croisé) est utilisée pour monter une tige à la fois verticale et horizontale dans les trous du bloc croisé (universel carré et rond), et elles sont solidement fixées grâce aux vis à tête cylindrique.
Généralement utilisés sur les convoyeurs, les systèmes de convoyage et divers types d'équipement dans les industries de l'emballage, pharmaceutique, de l'automatisation et de la manutention.
La résistance maximale à la chaleur du plastique nylon est de 230 °F (110 °C) Résistant à la corrosion, aux huiles, aux solvants et à de nombreux acides.
Spécifications
Plastique nylon noir chargé de verre
Vis à tête creuse DIN 912 M6 x 14, inox norme européenne n° A2 (Norme américaine 304)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.