GN 135.1 Connecteurs pour actionneur linéaire Aluminium, assemblage divisé avec dimensions d'alésage inégales

Photo

GN 135.1 Connecteurs pour actionneur linéaire en aluminium, assemblage divisé Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Alésage
d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: V - Carré
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
d1 / s1: B - Alésage
d2 / s2: V - Carré
GN 135.1 Connecteurs pour actionneur linéaire en aluminium, assemblage divisé Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Alésage
d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: V - Carré GN 135.1 Connecteurs pour actionneur linéaire en aluminium, assemblage divisé Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Alésage
d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Alésage GN 135.1 Connecteurs pour actionneur linéaire en aluminium, assemblage divisé Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: V - Carré
d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: B - Alésage GN 135.1 Connecteurs pour actionneur linéaire en aluminium, assemblage divisé Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: V - Carré
d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>: V - Carré

Description du produit

Informations

Les connecteurs pour actionneur linéaire GN 135.1 ne sont généralement fournis qu'en liaison avec un actionneur linéaire carré et pour le contrôle de fonctionnement.

Les alésages fixes du suiveur sont toujours placés dans le couvercle de l'alésage d1 et/ou le carré s1. Les douilles de centrage dans l'alésage suppriment le jeu axial. La largeur du carré 1 est alignée en termes de dimensions avec le jeu des actionneurs linéaires carrés.

En version standard, les vis de serrage sont des vis DIN 912 à tête cylindrique. Ils peuvent être remplacés par les kits de serrage GN 911 (voir tableau de dimensions pour le code d'article).

Spécifications

Aluminium
Plastifié
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW


Alésages de serrage non usinés


Éléments de fixation / éléments de transfert

  • Vis à tête cylindrique DIN 912
  • Écrous à 6 pans DIN 985
  • Douilles de centrage, suiveur
    Inox, AISI 304

RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911

Sur demande

Autres combinaisons d'alésage et de carré

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 135.1 Connecteurs pour actionneur linéaire en aluminium, assemblage divisé schéma

Options de pièce / Tableau

N° d'identification

2Avec 4 vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
s1
Carré
d2
Alésage
s2
Carré
d3
Vis de montage sur le suiveur
k1
Longueur de serrage
k2
Longueur de serrage
l1l2l3mz1
Screw
locations for
screw size
z2
Screw
locations for
screw size
Accessory
Recommended lever
GN 911 for
 z1
l4
Accessory
Recommended lever
GN 911 for
 z1
x4


for
 z2
l4
B 30V 30B 40V 40M 42.362.994.723.113.862.17M8-50M10-552.482.483.073.073.62
B 30V 30B 50V 50M 52.362.994.723.113.862.17M8-50M10-552.482.483.073.073.62
B 40V 40B 50V 50M 62.362.994.723.113.862.17M8-50M10-553.073.073.073.073.62

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Carré s1
Alésage d2
Carré s2
N° d'identification

Finition
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$127.82
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$127.82
1024$117.17
2549$106.52
≥ 50$95.86
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 1.915 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...