GN 163.1 Plaque de base Aluminium

Photo

GN 163.1 Aluminium, pieds pour tube pour actionneur linéaire Bildzuordnung: B - Alésage
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Bildzuordnung: B - Alésage
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 163.1 Aluminium, pieds pour tube pour actionneur linéaire Bildzuordnung: B - Alésage
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 163.1 Aluminium, pieds pour tube pour actionneur linéaire Bildzuordnung: G - avec insert coulissant
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Informations

Les connecteurs pour actionneur linéaire GN 163.1 ne sont généralement fournis qu'en liaison avec un actionneur linéaire monté et pour le contrôle de fonctionnement.

La vis de serrage située sur l'alésage coulissant permet de régler le mouvement ou de serrer la douille coulissante (après le réglage final).

Dans la version standard, la force de serrage de la noix sur le tube est obtenue par l'intermédiaire des vis à tête cylindrique et des écrous avec insert en nylon.

Le kit de serrage GN 911 (vendu séparément) peut être utilisé pour remplacer les vis à tête cylindrique DIN 912 par des manettes indexables. Ils comprennent une manette, une entretoise et un écrou, non assemblés. Voir GN 911 pour commander séparément et la colonne de droite des tableaux pour obtenir les numéros de pièce du kit approprié.

Spécifications

Aluminium
fini poudré
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW


Alésage de guide usiné


Insert à douille coulissante en option
Plastique (PA / PTFE)


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox, norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)

Écrous hexagonal à insert en nylon DIN 985
Inox, norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)


RoHS

Sur demande

Alésages en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 163.1 Aluminium, pieds pour tube pour actionneur linéaire schéma

Options de pièce / Tableau

N° d'identification

2Avec vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
sans douille coulissante

Alésage
avec douille coulissante
k
Longueur de serrage
d2d3
Vis de montage sur le suiveur
l1l2tx1x2y1y2z
Screw
location for
screw size
B 30G 301.970.26M 42.051.570.282.361.652.361.65M8-25
B 30G 302.760.33M 42.682.200.393.542.523.542.52M10-35
B 40G 402.760.33M 52.682.200.393.542.523.542.52M10-35
B 40G 403.350.43M 53.052.560.554.132.914.132.91M10-50
B 50G 503.350.43M 63.052.560.554.132.914.132.91M10-50
B 60G 603.940.43M 83.623.150.554.923.504.923.50M10-50

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Alésage d1
Clamping length k
N° d'identification

Finition
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$51.89
In Stock: 7
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$51.89
1024$47.56
2549$43.24
≥ 50$38.92
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.319 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...