GN 274.1 Noix de serrage orientables pour actionneur linéaire Aluminium

Photo

GN 274.1 Aluminium, noix de serrage orientables pour actionneur linéaire d1: B - Alésage
Type: OZ - Sans encoche de centrage (lisse)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
d1: B - Alésage
Type: OZ - Sans encoche de centrage (lisse)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 274.1 Aluminium, noix de serrage orientables pour actionneur linéaire d1: B - Alésage
Type: OZ - Sans encoche de centrage (lisse)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 274.1 Aluminium, noix de serrage orientables pour actionneur linéaire d1: B - Alésage
Type: AV - Avec dentelures mâle
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 274.1 Aluminium, noix de serrage orientables pour actionneur linéaire d1: B - Alésage
Type: IV - Avec dentelures femelle
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 274.1 Aluminium, noix de serrage orientables pour actionneur linéaire d1: B - Alésage
Type: MZ - Avec encoche de centrage
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 274.1 Aluminium, noix de serrage orientables pour actionneur linéaire d1: G - avec insert coulissant
Type: AV - Avec dentelures mâle
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 274.1 Aluminium, noix de serrage orientables pour actionneur linéaire d1: G - avec insert coulissant
Type: IV - Avec dentelures femelle
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 274.1 Aluminium, noix de serrage orientables pour actionneur linéaire d1: G - avec insert coulissant
Type: MZ - Avec encoche de centrage
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 274.1 Aluminium, noix de serrage orientables pour actionneur linéaire d1: G - avec insert coulissant
Type: OZ - Sans encoche de centrage (lisse)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Informations

Les connecteurs pour actionneur linéaire GN 274.1 ne sont généralement fournis qu'en liaison avec un actionneur linéaire monté et pour le contrôle de fonctionnement.

La vis de serrage située sur l'alésage coulissant permet de régler le mouvement ou de serrer la douille coulissante (après le réglage final).

Dans la version standard, la force de serrage de la noix sur le tube est obtenue par l'intermédiaire des vis à tête cylindrique et des écrous avec insert en nylon.

Le kit de serrage GN 911 (vendu séparément) peut être utilisé pour remplacer les vis à tête cylindrique DIN 912 par des manettes indexables. Ils comprennent une manette, une entretoise et un écrou, non assemblés. Voir GN 911 pour commander séparément et la colonne de droite des tableaux pour obtenir les numéros de pièce du kit approprié.

Spécifications

Aluminium
fini poudré
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW


Alésages de guidage et serrage usinés


Insert à douille coulissante en option
Polyamide


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox, norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)

Écrous hexagonal à insert en nylon DIN 985
Inox, norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)


RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911

Sur demande

Alésages en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 274.1 Aluminium, noix de serrage orientables pour actionneur linéaire schéma

Options de pièce / Tableau

Type

OZSans encoche de centrage (lisse)
MZAvec encoche de centrage
AVAvec dentelures mâle
IVAvec dentelures femelle

N° d'identification

2Avec vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage B
sans
douille coulissante

Alésage G
avec
douille coulissante
b
Largeur
pivot
d2d3
Vis de montage sur le suiveur
k
Longueur de serrage
l1mstz
Screw
location for
screw size
Accessory
Recom. lever
GN 911 for 
z
l2
B 30G 301.570.33M 41.573.741.690.510.79M8-252.483.07
B 40G 402.560.41M 52.565.832.760.671.28M10-50--
B 50G 502.560.41M 62.565.832.760.671.28M10-503.073.62

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage x3
Alésage d1
Type




N° d'identification

Finition
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$51.86
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$51.86
1024$47.54
2549$43.22
≥ 50$38.89
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.319 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...