Les kits d'installation GN 491.1 sont nécessaires pour la fixation d'un indicateur de position sur des actionneurs linéaires à double tube. Ils comprennent un arbre-adaptateur et en fonction de l'indicateur de position, un support de couple comprenant des vis de fixation.
Les indicateurs de position EN 953 / EN 954 / EN 955 doivent être ordonnés de manière à aligner le compteur avec la hauteur de la broche à filetage trapézoïdal.
Pour les indicateurs de position EN 9053 / EN 9054, la hauteur respective est définie au niveau de l'indicateur de position pour chaque programmation.
Il n'y a pas de trou de montage dans la jante du volant à bras pour le modèle sans poignée ; la poignée est expédiée séparément et doit être montée.
Spécifications
Arbre de l'adaptateur
Acier
finition noircie
Support de couple
Aluminium
finition anodisée noire
RoHS
Schéma technique
Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
N° d'identification
1
Pour indicateurs de position mécaniques EN 953/EN 954/EN 955
2
Pour indicateurs de position électriques EN 9053/EN 9054
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.350 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.