AN 600 Crampons pour cellule photo-électrique ou réflecteur

Photo

AN 600 Crampons pour cellule photo-électrique ou réflecteur

Description du produit

Informations

Les crampons AN 600 pour cellule photo-électrique ou réflecteur sont généralement utilisés pour monter une cellule photo-électrique ou un réflecteur.
Ils sont normalement assemblés sur une tige de réglage qui est montée sur un support de montage AN 400 ou un bloc transversal à embase AN 700.

Spécifications

  • Crampon
    • Plastique polyamide renforcé noir

  • Attaches
    • Inox AISI 304

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
AN 600 Crampons pour cellule photo-électrique ou réflecteur schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
DF
Convient aux dimensions rondes
B 12
B 14
B 15
B 16
B 18
B 20

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
DF

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$28.05
In Stock: 18
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$28.05
1024$25.71
2549$23.38
≥ 50$21.04
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.022 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

AN 600-B12AN 600-B14AN 600-B15AN 600-B16AN 600-B18AN 600-B20
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.