AN 813 Tiges de réglage de guide à rouleaux

Photo

AN 813 Tiges de réglage de guide à rouleaux

Description du produit

Informations

Les tiges de réglage de guide à rouleaux AN 813 sont généralement utilisées pour monter et positionner les guides à rouleaux

Spécifications

  • Broche, vis et rondelle
    Inox, norme européenne n° 1.4301 (Norme américaine série 304)

RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
AN 813 Tiges de réglage de guide à rouleaux schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Diamètre de la tige
l1Required
Taille de clé
0.474.09M10
0.554.09M12
0.594.09M12
0.634.09M14

Configuration et prix

Diameter d1
Length l1
Material

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$10.06
In Stock: 49
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$10.06
1024$9.22
2549$8.39
≥ 50$7.55
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.242 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

AN 813-12-104-NIAN 813-14-104-NIAN 813-15-104-NIAN 813-16-104-NI
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.