B | Avec butée en caoutchouc |
M | Avec butée en caoutchouc, loquet à l'arrière |
K | Avec butée en caoutchouc, loquet à l'avant |
Q | Avec butée en caoutchouc, loquet à l'arrière et à l'avant |
1 | Fixation à l'aide de trous traversants |
l1 | l2 +0.16 / -0.16 Course | l3 | Fs par paire à 10 000 cycles | à 100 000 cycles |
---|---|---|---|---|
11.81 | 11.73 | 23.07 | 506 lbf (2250 N) | 354 lbf (1575 N) |
15.75 | 15.67 | 30.94 | 562 lbf (2500 N) | 393 lbf (1750 N) |
19.69 | 20.16 | 39.37 | 585 lbf (2600 N) | 405 lbf (1800 N) |
23.62 | 24.02 | 47.17 | 618 lbf (2750 N) | 432 lbf (1920 N) |
27.56 | 27.87 | 54.96 | 663 lbf (2950 N) | 506 lbf (2250 N) |
31.50 | 31.73 | 62.76 | 697 lbf (3100 N) | 489 lbf (2175 N) |
35.43 | 35.59 | 70.55 | 719 lbf (3200 N) | 506 lbf (2250 N) |
39.37 | 39.37 | 78.27 | 731 lbf (3250 N) | 511 lbf (2275 N) |
47.24 | 47.72 | 94.49 | 663 lbf (2950 N) | 455 lbf (2025 N) |
59.06 | 59.21 | 117.80 | 506 lbf (2250 N) | 354 lbf (1575 N) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher / Masquer colonnes
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pour une absorption efficace des forces de charge FS par la structure environnante, il faut impérativement utiliser tous les trous traversants de Ø 6.6 présents sur la glissière extérieure et intérieure. Des trous de Ø 5.2 sont également disponibles. Les trous oblongs (Ø 6.6 x 3.4) facilitent le réglage pendant le montage, si nécessaire. Le fait de ne pas utiliser de vis de fixation réduit la capacité de charge. Les vis suivantes sont utilisables pour le montage: |
|||||||||||
Désignation - standard |
Glissière extérieure M 5 |
Glissière intérieure M 5 |
Type B avec butée en caoutchouc |
|||||||||||
|
Les butées en caoutchouc de type B amortissent l'impact de la glissière aux positions d'extrémité respectives. Cette fonction minimise le bruit et augmente la durée de vie. Fixées aux glissières de manière partiellement visible/invisible, les butées sont conformes à toute les exigences en termes de forme, de matériau et de dureté. Si des charges statiques ou dynamiques plus importantes sont appliquées dans le sens de l'extension, elles doivent être absorbées par des éléments d'arrêt externes. |
||||||||||
Type M avec butée en caoutchouc, loquet à l'arrière |
|||||||||||
|
Le type M est utilisé dans les applications où la glissière doit être verrouillée en position de butée arrière. Cette fonctionnalité empêche la glissière de s'étendre d'elle-même, par exemple, en raison d'une position inclinée. Si des charges plus importantes sont appliquées dans le sens de l'extension dans la position verrouillée, elles doivent être absorbées par des éléments d'arrêt externes. Le mécanisme de verrouillage s'enclenche dans une ouverture à ressort de la glissière extérieure à l'état fermé. Une pression sur le levier de déblocage permet de libérer les glissières intérieure et centrale afin de les déployer. De retour en position de butée arrière, le mécanisme s'enclenche automatiquement dans l'ouverture de la glissière extérieure en se déplaçant sur une rampe. |
||||||||||
Type K avec butée en caoutchouc, loquet à l'avant |
|||||||||||
|
Le type K est utilisé lorsque l'extension doit rester en position de butée avant pendant un certain temps. Cette fonctionnalité permet d'effectuer des travaux de maintenance lorsque l'extension est déployée, par exemple. Si des charges plus importantes sont appliquées dans la position verrouillée, elles doivent être absorbées par des éléments d'arrêt externes. Pour que la fonctionnalité soit activée, la glissière doit être entièrement déployée vers l'avant, où elle s'enclenche automatiquement grâce à un levier de verrouillage précontraint. Une pression sur le levier libère la glissière, permettant à celle-ci de se rétracter à nouveau. |
||||||||||
Type Q avec butée en caoutchouc, loquet à l'arrière-avant |
|||||||||||
|
Le type Q réunit les propriétés des types M et K. Les glissières intérieure et centrale s'enclenchent dans la position finale correspondante. |
La capacité de charge maximale des glissières télescopiques dépend du profil de la glissière, de la longueur nominale l1 et de la course l2 qui en résulte. La largeur de l'extension, le matériau des glissières et les pièces des options des composants, telles que le mécanisme auto-rétractable amorti, jouent également un rôle important. |
|||||||||||
|
|
||||||||||
L'usure, la performance et la résistance maximale à la flexion ont été évaluées après chaque étape de l'essai. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $126.94 |
10 | 24 | $116.36 |
25 | 49 | $105.78 |
≥ 50 | $95.20 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351