GN 57.2 Aimants de retenue Ferrite dure / néodyme, fer, bore (NdFeB), avec trous lisses ou taraudés, avec gaine en caoutchouc

Photo

GN 57.2 Aimants de retenue en ferrite dure / néodyme, fer, bore, avec trous lisses ou taraudés, avec gaine en caoutchouc Type: D - Avec 2 trous lisses
Type: D - Avec 2 trous lisses
GN 57.2 Aimants de retenue en ferrite dure / néodyme, fer, bore, avec trous lisses ou taraudés, avec gaine en caoutchouc Type: D - Avec 2 trous lisses GN 57.2 Aimants de retenue en ferrite dure / néodyme, fer, bore, avec trous lisses ou taraudés, avec gaine en caoutchouc Type: A - Avec 1 trou taraudé GN 57.2 Aimants de retenue en ferrite dure / néodyme, fer, bore, avec trous lisses ou taraudés, avec gaine en caoutchouc Type: B - Avec 2 trous taraudés

Description du produit

Informations

Les aimants de retenue GN 57.2 avec gaine en caoutchouc forment un ensemble avec la partie en acier particulièrement robuste qui protège et renforce l'aimant et approfondit son effet en concentrant de manière optimale le flux magnétique sur les surfaces magnétiques caoutchoutées. Ces aimants plats sont donc particulièrement efficaces sur les surfaces arrondies ou irrégulières ou revêtues d'une épaisse couche de peinture.

La gaine en caoutchouc protège les surfaces sensibles contre les dommages causés par l'aimant et offre également un coefficient de friction élevé, qui confère à l'aimant des forces de déplacement latéral élevées.

Spécifications

Matériaux aimantés

  • Ferrite dureHF
    Résistant aux températures
    jusqu'à 392 °F (200 °C)
  • NdFeBND
    Néodyme, fer, bore
    Résistant aux températures
    jusqu'à 176 °F (80 °C)

Partie en acier
Zingué


Gaine en caoutchouc
Élastomère (TPE)
≈ 50 Shore A (surface magnétique)
≈ 90 Shore A (surface de montage)
NoirSWSW


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 57.2 Aimants de retenue en ferrite dure / néodyme, fer, bore, avec trous lisses ou taraudés, avec gaine en caoutchouc schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec 1 trou taraudé
BAvec 2 trous taraudés
DAvec 2 trous lisses
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1
Type A / B

Type D
b1b2d2h1h2h3l2l3m
2.76M 50.221.971.710.470.510.310.242.420.811.08
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1Forces magnétiques nominales FH1
(sans couche d'air)

HF
Type A



Type B

\Type D
\ND
Type A


Type B


Type D
Forces magnétiques nominales FH2
(couche d'air 6 mm)

HF
Type A


Type B
\Type D
ND
Type A


Type B
\Type D
2.7610.12 lbf (45 N)10.12 lbf (45 N)10.12 lbf (45 N)65.19 lbf (290 N)65.19 lbf (290 N)65.19 lbf (290 N)3.60 lbf (16 N)2.47 lbf (11 N)3.15 lbf (14 N)15.29 lbf (68 N)16.19 lbf (72 N)15.74 lbf (70 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau aimanté


Longueur l1
Filetage d1
Alésage d1
Type



Couleur
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$25.12
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$25.12
2549$23.02
5099$20.93
≥ 100$18.84
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.275 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 57.2-HF-70-5,5-D-SWGN 57.2-ND-70-5,5-D-SWGN 57.2-HF-70-M5-A-SWGN 57.2-ND-70-M5-A-SWGN 57.2-HF-70-M5-B-SWGN 57.2-ND-70-M5-B-SW

Ceci pourrait également vous intéresser...