GN 25b Raccords rapides Acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), goujons d'assemblage asymétriques

Photo

GN 25b Raccords rapides en acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), goujon d'assemblage asymétrique Type: A - Goujon d'assemblage asymétrique
Codage: P - Tasseau pour rainures en T parallèle
Type: A - Goujon d'assemblage asymétrique
Codage: P - Tasseau pour rainures en T parallèle
GN 25b Raccords rapides en acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), goujon d'assemblage asymétrique Type: A - Goujon d'assemblage asymétrique
Codage: P - Tasseau pour rainures en T parallèle GN 25b Raccords rapides en acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), goujon d'assemblage asymétrique Type: A - Goujon d'assemblage asymétrique
Codage: R - Tasseau pour rainures en T à angle droit
Systeme-modulaire-b

Système modulaire de type b (compatible avec Bosch)

Description du produit

Informations

Les raccords rapides GN 25b permettent d'assembler des profilés en aluminium à angle droit. Un seul profilé doit être usiné.

Le raccord peut être positionné librement et glissé le long de la rainure. L'ouverture hexagonale interne utilisée pour le serrage est positionnée pour une grande facilité d'accès.

Si des panneaux sont utilisés, ils doivent être correctement calés en fonction du type, du codage et de l'orientation de l'installation.

Les raccords rapides sont livrés par lots. Les quantités par lot sont indiquées dans le tableau.

Spécifications

Acier, zingué, finition passivée bleueSZ


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 25b Raccords rapides en acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), goujon d'assemblage asymétrique schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AGoujon d'assemblage asymétrique

Codage

PTasseau pour rainures en T parallèle
RTasseau pour rainures en T à angle droit
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
nLot
Pièces
bd1d2l1l2l3mA/F
in mm
Couple de serrage
en Nm
0.3140.310.270.431.300.560.790.71412
0.3940.390.390.671.790.721.100.89625

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de la rainure n
Type

Codage


Matériau/Finition

Lot (Pièces)

Instruction de montage / usinage du profilé

MD25b_MT-50368-0

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$32.11
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$32.11
5099$29.44
100249$26.76
≥ 250$24.08
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.169 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 25b-8-A-P-SZ-4GN 25b-8-A-R-SZ-4GN 25b-10-A-P-SZ-4GN 25b-10-A-R-SZ-4
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.