GN 564 Poignées étriers Noyau en inox / aluminium, gaine de TPU, avec trous taraudés, Softline

Photo

GN 564 Poignées étriers, noyau en inox / aluminium, gaine de TPU, avec trous taraudés, Softline
Softline

Famille de produits Softline

Les pièces standard Softline présentent une surface douce et antidérapante et assurent un meilleur transfert de force entre la main et l'élément de commande, en particulier en atmosphère humide, huileuse, chaude ou froide.

  • revêtement permanent en élastomère
  • transfert de force optimisé
  • fonctionnement sûr dans des conditions humides ou huileuses
  • ergonomie supérieure
Afficher tous les produits Softline

Description du produit

Informations

Le revêtement en mousse de caoutchouc en polyuréthane thermoplastique antichoc des poignées étriers GN 564 empêche l'opérateur de se blesser, alors que sa forme elliptique offre une bonne prise.

Le noyau en inox ou en aluminium garantit une haute résistance de base de la poignée.

Spécifications

Revêtement
Polyuréthane thermoplastique (TPU)

  • Noir, finition mate texturée
  • Elastique ; 65 ±5 Shore A
  • Température de fonctionnement
    jusqu'à 158 °F (70 °C)
  • Résistant à l'abrasion
  • Isolant
  • Résistant aux intempéries

Noyau de poignée

  • Inox AISI 303, rond
    (pour la taille b = 25 mm)
  • Aluminum, elliptique
    (pour la taille b = 35 mm)

RoHS

Sur demande

  • Attaches de différentes tailles métriques, et divers conditionnements
  • Autres couleurs

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 564 Poignées étriers, noyau en inox / aluminium, gaine de TPU, avec trous taraudés, Softline schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
bLongueur±0.01ad1d2hrt
min.
0.984.410.63M 60.391.970.200.39
0.985.040.63M 60.392.130.280.39
0.986.300.63M 60.392.130.350.39
0.987.560.63M 60.392.130.350.39
1.386.300.98M 80.672.680.490.47
1.387.560.98M 80.672.680.490.47
1.3811.810.98M 80.672.680.490.47

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de la poignée b
Longueur l

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$24.97
In Stock: 92
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$24.97
100249$22.89
250499$20.81
≥ 500$18.73
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.339 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 564-25-112GN 564-25-128GN 564-25-160GN 564-25-192GN 564-35-160GN 564-35-192GN 564-35-300

Ceci pourrait également vous intéresser...