DIN 7603 Rondelles d'étanchéité Cuivre, aluminium ou inox, pour bouchons filetés DIN 908 et DIN 910

Photo

DIN 7603 Rondelles d'étanchéité en cuivre, aluminium ou inox, pour bouchons filetés DIN 908 et DIN 910 Matériau: AL - Aluminium
Matériau: AL - Aluminium
DIN 7603 Rondelles d'étanchéité en cuivre, aluminium ou inox, pour bouchons filetés DIN 908 et DIN 910 Matériau: AL - Aluminium DIN 7603 Rondelles d'étanchéité en cuivre, aluminium ou inox, pour bouchons filetés DIN 908 et DIN 910 Matériau: A4 - Inox DIN 7603 Rondelles d'étanchéité en cuivre, aluminium ou inox, pour bouchons filetés DIN 908 et DIN 910 Matériau: CU - Cuivre
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Il s'agit d'un sous-ensemble des tailles existantes des rondelles d'étanchéité DIN 7603 pouvant être utilisées avec des bouchons filetés DIN 908 / DIN 910.

Spécifications

CuivreCU


AluminiumAL


InoxA4 AISI 316Ti


RoHS

Sur demande

  • autres tailles
  • autres matériaux
  • autres types

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 7603 Rondelles d'étanchéité en cuivre, aluminium ou inox, pour bouchons filetés DIN 908 et DIN 910 schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AJoint plat
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Nominal dimension

Dimension réelle
  • 0,3
d2
Nominal
dimension

Dimension réelle
  • -0,2
±0.008adéquate pour DIN 908 / DIN 910
Filetage fin

Filetage du tuyau
0.16*0.170.310.310.039--
0.20*0.200.300.290.039--
0.26*0.260.370.370.039--
0.310.320.450.450.039M 8 x 1-
0.390.400.530.530.039M 10 x 1G 1/8
0.470.480.630.630.059M 12 x 1.5-
0.550.560.710.700.059M 14 x 1.5G 1/4
0.630.640.790.780.059M 16 x 1.5-
0.670.680.830.820.059-G 3/8
0.710.720.870.860.059M 18 x 1.5-
0.790.800.940.940.059M 20 x 1.5-
0.830.831.021.020.059-G 1/2
0.870.871.061.060.059M 22 x 1.5-
0.940.961.141.140.079M 24 x 1.5-
1.021.041.221.220.079M 26 x 1.5-
1.061.071.261.260.079M 27 x 2G 3/4
1.181.191.421.410.079M 30 x 1.5-
1.301.311.541.530.079M 33 x 2G 1
1.651.671.931.930.079M 42 x 2G 1 1/4
1.891.902.172.160.079M 48 x 2G 1 1/2
* disponible uniquement dans les versions CU et AL

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau



Diamètre intérieur d1
Diamètre extérieur d2
Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$0.23
In Stock: 114
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$0.23
5099$0.21
100249$0.20
≥ 250$0.18
Prop 65: Conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

DIN 7603-CU-4-8-ADIN 7603-AL-4-8-ADIN 7603-CU-5-7,5-ADIN 7603-AL-5-7,5-ADIN 7603-CU-6,5-9,5-ADIN 7603-AL-6,5-9,5-ADIN 7603-CU-8-11,5-ADIN 7603-AL-8-11,5-ADIN 7603-A4-8-11,5-ADIN 7603-CU-10-13,5-ADIN 7603-AL-10-13,5-ADIN 7603-A4-10-13,5-ADIN 7603-CU-12-16-ADIN 7603-AL-12-16-ADIN 7603-A4-12-16-ADIN 7603-CU-14-18-ADIN 7603-AL-14-18-ADIN 7603-A4-14-18-ADIN 7603-CU-16-20-ADIN 7603-AL-16-20-ADIN 7603-A4-16-20-ADIN 7603-CU-17-21-ADIN 7603-AL-17-21-ADIN 7603-A4-17-21-ADIN 7603-CU-18-22-ADIN 7603-AL-18-22-ADIN 7603-A4-18-22-ADIN 7603-CU-20-24-ADIN 7603-AL-20-24-ADIN 7603-A4-20-24-ADIN 7603-CU-21-26-ADIN 7603-AL-21-26-ADIN 7603-A4-21-26-ADIN 7603-CU-22-27-ADIN 7603-AL-22-27-ADIN 7603-A4-22-27-ADIN 7603-CU-24-29-ADIN 7603-AL-24-29-ADIN 7603-A4-24-29-ADIN 7603-CU-26-31-ADIN 7603-AL-26-31-ADIN 7603-A4-26-31-ADIN 7603-CU-27-32-ADIN 7603-AL-27-32-ADIN 7603-A4-27-32-ADIN 7603-CU-30-36-ADIN 7603-AL-30-36-ADIN 7603-A4-30-36-ADIN 7603-CU-33-39-ADIN 7603-AL-33-39-ADIN 7603-A4-33-39-ADIN 7603-CU-42-49-ADIN 7603-AL-42-49-ADIN 7603-A4-42-49-ADIN 7603-CU-48-55-ADIN 7603-AL-48-55-ADIN 7603-A4-48-55-A

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.