GN 111.2 Câbles de retenue Inox AISI 304, avec mousqueton et anneau

Photo

GN 111.2 Câbles de retenue en inox, avec mousqueton et anneau Type: M - Avec mousqueton et anneaux
Couleur: TR - Transparent
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les câbles de retenue GN 111.2 avec mousqueton sont disponibles en 3 types différents et peuvent donc être utilisés dans une variété d'applications, telles que la protection contre les pertes ou la connexion et la fixation de câbles.

Le câble de retenue est solidement relié à un mousqueton GN 5299 sur un côté. Dans le cas du type M, l'anneau est enserré sans contrainte par le câble de retenue.

L'orientation des œillets du câble, des pattes de fixation et du mousqueton peut être différente de celle illustrée. Il s'agit de valeurs recommandées non contraignantes, excluant toute responsabilité.

Conviennent aux goupilles à billes et aux goupilles de centrage à blocage axial :

*
- GN 113.11, GN 113.12
pour les goupilles de Ø 5, Ø 6 mm
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
pour les goupilles de Ø 5, Ø 6, Ø 8 mm
- GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2
pour toutes les goupilles

**
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
pour les goupilles de Ø 8, Ø 10, Ø 12 mm
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
pour les goupilles de Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25 mm

***
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
pour les goupilles de Ø 16, Ø 20, Ø 25 mm

Spécifications

Câble de retenue
Inox AISI 304

  • Revêtement en plastique (PVC)
  • TransparentTRTR

Mousqueton
Inox AISI 316
Finition blanc


Anneau
Inox AISI 301
Finition blanc, rectifié


Manchons de pression
Aluminium
Finition blanc


RoHS

Accessoire

Anneaux GN 111.3
Mousquetons GN 5299 (Type C)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 111.2 Câbles de retenue en inox, avec mousqueton et anneau schéma

Options de pièce / Tableau

Type

MAvec mousqueton et anneaux
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1l2d2d3Charge statique ≈
5.910.551.970.040.1211.24 lbf (50 N)
5.910.711.970.050.1220.23 lbf (90 N)
5.910.941.970.060.1222.48 lbf (100 N)
7.870.551.970.040.1211.24 lbf (50 N)
7.870.711.970.050.1220.23 lbf (90 N)
7.870.941.970.060.1222.48 lbf (100 N)
12.600.551.970.040.1211.24 lbf (50 N)
12.600.711.970.050.1220.23 lbf (90 N)
12.600.941.970.060.1222.48 lbf (100 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Diamètre d1
Type

Couleur
TR
Longueur l2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$6.96
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$6.96
100249$6.38
250499$5.80
≥ 500$5.22
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.063 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 111.2-150-14-M-TR-50GN 111.2-150-18-M-TR-50GN 111.2-150-24-M-TR-50GN 111.2-200-14-M-TR-50GN 111.2-200-18-M-TR-50GN 111.2-200-24-M-TR-50GN 111.2-320-14-M-TR-50GN 111.2-320-18-M-TR-50GN 111.2-320-24-M-TR-50

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.