GN 598.1 Poignées tournantes Plastique, avec broche filetée en inox

Photo

GN 598.1 Poignées tournantes en plastique, avec broche filetée en inox Matériau: KU - Plastique
Matériau: KU - Plastique
GN 598.1 Poignées tournantes en plastique, avec broche filetée en inox Matériau: KU - Plastique GN 598.1 Poignées tournantes en plastique, avec broche filetée en inox Matériau: KT - Plastique
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poignées tournantes GN 598.1 se distinguent par leur design moderne, et s'intègrent bien avec les volants à bras avec bord de forme rectangulaire.

Spécifications

Poignée

  • PlastiqueKU, Phénolique (PF)
    • Température de fonctionnement
      jusqu'à 230 °F (110 °C)
    • Noir, finition brillante
  • PlastiqueKT, Polypropylène (PP)
    • Température de fonctionnement
      jusqu'à 176 °F (80 °C)
    • Noir, finition mate

Broche filetée
Inox AISI 303


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 598.1 Poignées tournantes en plastique, avec broche filetée en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
KU

KT
d3d4l1l2l3
0.71M 6M 60.390.591.570.470.10
0.83M 6M 60.390.671.970.510.10
0.91M 8M 80.510.752.560.550.10
1.02M 10M 100.510.833.150.630.10
1.10M 10M 100.510.873.540.630.10
1.22M 12-0.550.984.020.790.10

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau


Diamètre de la poignée d1
Filetage d2 KU
Filetage d2 KT

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$10.01
In Stock: 92
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$10.01
100249$9.18
250499$8.35
≥ 500$7.51
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.063 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 598.1-KU-18-M6GN 598.1-KT-18-M6GN 598.1-KU-21-M6GN 598.1-KT-21-M6GN 598.1-KU-23-M8GN 598.1-KT-23-M8GN 598.1-KU-26-M10GN 598.1-KT-26-M10GN 598.1-KU-28-M10GN 598.1-KT-28-M10GN 598.1-KU-31-M12

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.