DIN 1810 Clés à crochet avec bec pour écrous rainurés DIN 1804

Photo

DIN 1810 Clés à crochet avec bec pour écrous rainurés DIN 1804

Description du produit

Informations

Pour les écrous de blocage de palier, voir KM.

Spécifications

Acier

  • Bec fraisé
  • Durci et trempé finition noire

RoHS

Sur demande

Différentes longueurs ou autres épaisseurs de matériau disponibles pour des quantités supérieures à 100 pièces.

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 1810 Clés à crochet avec bec pour écrous rainurés DIN 1804 schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d
min.
d
max.
Longueur lb
A 120.554.330.12
A 160.794.330.12
A 251.105.350.16
A 301.265.350.16
A 341.426.690.20
A 401.656.690.20
A 451.978.110.24
A 522.178.110.24
A 582.449.450.28
A 652.769.450.28
A 682.959.450.28
A 803.5411.020.31
A 853.6211.020.31
A 953.9411.020.31
A 984.1311.420.31
A 1104.5313.190.39
A 1205.1213.190.39
A 1355.7115.160.39
A 1556.5015.160.39
A 1807.6818.500.39
A 2058.6618.500.39
A 2309.6522.360.39
A 26010.6322.360.39
A 28011.8126.770.59
A 30012.6027.360.59
A 32013.5827.360.59
A 35014.7628.940.59
A 38015.7530.310.59
A 48019.6938.900.79

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d min.
d max.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$11.03
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$11.03
2549$10.11
5099$9.19
≥ 100$8.27
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.055 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.