DIN 39 Poignées fixes Inox

Photo

DIN 39 Poignées fixes en inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poignées fixes DIN 39 sont utilisées dans les applications ne nécessitant pas de poignée tournante.

Pour des raisons d'hygiène, l'encoche hexagonale n'est pas utilisée dans le type A4.

Spécifications

InoxA4 AISI 316L


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 39 Poignées fixes en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

EAvec arbre fileté
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d3d4 h13l1l2l3
0.63M 60.3941.970.430.28
0.79M 80.5122.520.510.31
0.98M 100.6303.150.550.39

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Diamètre de la poignée d1
Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$15.20
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$15.20
100249$13.94
250499$12.67
≥ 500$11.40
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.096 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
DIN 39-A4-16-EDIN 39-A4-20-EDIN 39-A4-25-E