Lors de la pose d'anneaux de levage taraudés DIN 582, il est capital de veiller à ce que la face soit parfaitement en contact avec le plan d'assemblage.
Ne pas appliquer de charge sur la face de l'anneau !
Les valeurs indiquées dans le tableau ne sont applicables que lorsque la longueur du filetage de l'anneau est de 0,8 mm x d1 et que la résistance à la traction de 500 N/mm² n'est pas dépassée.
La norme DIN officielle spécifie les dimensions supplémentaires M42, M48, M56, M64, M72 x 6, M80 x 6 et M100 x 6.
Spécifications
Corps
Acier forgé, recuit, zingué
Norme européenne n° 1.0401
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.099 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.