DIN 6319 Rondelles articulées Acier

Photo

DIN 6319 Rondelles articulées en acier Type: C - Mâle
Type: C - Mâle
DIN 6319 Rondelles articulées en acier Type: C - Mâle DIN 6319 Rondelles articulées en acier Type: D - Femelle avec d<sub>3</sub> = d<sub>2</sub> DIN 6319 Rondelles articulées en acier Type: G - Femelle avec d<sub>4</sub> &gt; d<sub>2</sub> (diamètre extérieur agrandi)

Description du produit

Informations

Les rondelles articulées DIN 6319 sont utilisée pour le serrage de surfaces non parallèles.

Les rondelles bombées de type G avec un diamètre extérieur agrandi sont principalement utilisées sur les trous de forme allongée.

En cas d'utilisation d'écrous à 6 pans DIN 6330 avec support sphérique, la rondelle mâle est redondante.

Spécifications

Type C / D :
Acier cémenté

  • Cémenté tout autour
    profondeur de 0,2 à 0,4 mm
    dureté (550 + 100) HV 10
  • Phosphaté

Type G :
Acier trempé

  • Trempé
    dureté (350 + 80) HV 30
  • Perforé et redressé

RoHS

Sur demande

Unhardened spherical washers

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 6319 Rondelles articulées en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Type

CMâle
DFemelle avec d3 = d2
GFemelle avec d4 > d2 (diamètre extérieur agrandi)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 +0.012
Type C
d1 
Type D
Type G
d2d3d4d5d6
Vis
h1h2h3h4h5 ≈h6 ≈rMax. force de serrage
transférable statique en kN
0.250.280.470.470.670.43M 60.030.090.110.160.170.210.352023 lbf (9 kN)
0.330.380.670.670.940.57M 80.020.130.140.200.220.280.473822 lbf (17 kN)
0.410.470.830.831.180.73M 100.030.160.170.200.260.290.595845 lbf (26 kN)
0.510.560.940.941.420.79M 120.040.180.200.240.310.350.678543 lbf (38 kN)
0.590.651.101.101.570.98M 140.050.200.220.240.330.370.8711915 lbf (53 kN)
0.670.751.181.181.731.02M 160.050.210.240.280.380.410.8716411 lbf (73 kN)
0.830.911.421.421.971.22M 200.080.250.300.310.460.481.0626303 lbf (117 kN)
0.981.101.731.732.361.46M 240.090.320.370.390.600.621.2637768 lbf (168 kN)
1.221.382.202.202.681.93M 300.140.440.470.470.760.781.6160474 lbf (269 kN)
1.461.652.682.68-2.36M 360.180.550.59-0.93-1.9788575 lbf (394 kN)
1.691.933.073.07-2.76M 420.260.670.71-1.14-2.28121846 lbf (542 kN)
1.972.203.623.62-3.23M 480.310.830.87-1.40-2.64160514 lbf (714 kN)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d'alésage - Type C d1
Diamètre d'alésage - Type D / type G d1
Type



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$0.44
In Stock: 647
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$0.44
100249$0.40
250499$0.37
≥ 500$0.33
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.