Les rondelles pivotantes DIN 6371 transfèrent la force de serrage de la vis ou de l'écrou à la pièce de travail. Après avoir desserré le filetage, il est possible de les éloigner du point de serrage. Étant articulées, elles peuvent être pivotées pour faciliter le resserrage de la pièce de travail suivante.
Spécifications
Acier
Trempé, finition oxyde noir
Vis à 6 pans creux épaulée plate DIN 923
Finition oxyde noir
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.141 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.