DIN 70852
Écrous à créneaux Acier, plats
Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1 d2 h12 d3 b h h11 Clé en C
M 10 x 1
M 12 x 1.5
M 14 x 1.5
M 16 x 1.5
M 18 x 1.5
M 20 x 1.5
M 22 x 1.5
M 24 x 1.5
M 26 x 1.5
M 28 x 1.5
M 30 x 1.5
M 32 x 1.5
M 35 x 1.5
M 38 x 1.5
M 40 x 1.5
M 42 x 1.5
M 45 x 1.5
M 48 x 1.5
M 50 x 1.5
M 52 x 1.5
M 55 x 1.5
M 60 x 1.5
M 65 x 1.5
M 70 x 1.5
M 80 x 1.5
0.787 h12
0.866 h12
0.945 h12
1.102 h12
1.181 h12
1.260 h12
1.417 h12
1.496 h12
1.575 h12
1.654 h12
1.732 h12
1.890 h12
1.969 h12
2.126 h12
2.205 h12
2.362 h12
2.441 h12
2.559 h12
2.677 h12
2.756 h12
2.953 h12
3.150 h12
3.346 h12
3.543 h12
3.937 h12
0.63
0.71
0.79
0.91
0.98
1.06
1.18
1.26
1.34
1.42
1.50
1.61
1.69
1.85
1.93
2.05
2.13
2.24
2.36
2.44
2.64
2.80
2.99
3.19
3.58
0.18
0.22
0.26
0.28
0.31
0.43
0.197 h11
0.236 h11
0.276 h11
0.315 h11
0.354 h11
0.394 h11
1810-A16-20
1810-A25-28
1810-A30-32
1810-A34-36
1810-A40-42
1810-A45-50
1810-A52-55
1810-A58-62
1810-A65-70
1810-A68-75
1810-A80-90
1810-A95-100
70852-ST-M10X1 M 10 x 1 0.787 h12 0.63 0.18 0.197 h11 1810-A16-20
70852-ST-M12X1.5 M 12 x 1.5 0.866 h12 0.71 0.18 0.236 h11 1810-A16-20
70852-ST-M14X1.5 M 14 x 1.5 0.945 h12 0.79 0.18 0.236 h11 1810-A25-28
70852-ST-M16X1.5 M 16 x 1.5 1.102 h12 0.91 0.22 0.236 h11 1810-A25-28
70852-ST-M18X1.5 M 18 x 1.5 1.181 h12 0.98 0.22 0.236 h11 1810-A30-32
70852-ST-M20X1.5 M 20 x 1.5 1.260 h12 1.06 0.22 0.236 h11 1810-A30-32
70852-ST-M22X1.5 M 22 x 1.5 1.417 h12 1.18 0.26 0.276 h11 1810-A34-36
70852-ST-M24X1.5 M 24 x 1.5 1.496 h12 1.26 0.26 0.276 h11 1810-A34-36
70852-ST-M26X1.5 M 26 x 1.5 1.575 h12 1.34 0.26 0.276 h11 1810-A40-42
70852-ST-M28X1.5 M 28 x 1.5 1.654 h12 1.42 0.26 0.276 h11 1810-A40-42
70852-ST-M30X1.5 M 30 x 1.5 1.732 h12 1.50 0.26 0.276 h11 1810-A45-50
70852-ST-M32X1.5 M 32 x 1.5 1.890 h12 1.61 0.28 0.315 h11 1810-A45-50
70852-ST-M35X1.5 M 35 x 1.5 1.969 h12 1.69 0.28 0.315 h11 1810-A45-50
70852-ST-M38X1.5 M 38 x 1.5 2.126 h12 1.85 0.28 0.315 h11 1810-A52-55
70852-ST-M40X1.5 M 40 x 1.5 2.205 h12 1.93 0.28 0.315 h11 1810-A58-62
70852-ST-M42X1.5 M 42 x 1.5 2.362 h12 2.05 0.31 0.315 h11 1810-A58-62
70852-ST-M45X1.5 M 45 x 1.5 2.441 h12 2.13 0.31 0.315 h11 1810-A58-62
70852-ST-M48X1.5 M 48 x 1.5 2.559 h12 2.24 0.31 0.315 h11 1810-A65-70
70852-ST-M50X1.5 M 50 x 1.5 2.677 h12 2.36 0.31 0.315 h11 1810-A68-75
70852-ST-M52X1.5 M 52 x 1.5 2.756 h12 2.44 0.31 0.315 h11 1810-A68-75
70852-ST-M55X1.5 M 55 x 1.5 2.953 h12 2.64 0.31 0.315 h11 1810-A68-75
70852-ST-M60X1.5 M 60 x 1.5 3.150 h12 2.80 0.43 0.354 h11 1810-A80-90
70852-ST-M65X1.5 M 65 x 1.5 3.346 h12 2.99 0.43 0.354 h11 1810-A80-90
70852-ST-M70X1.5 M 70 x 1.5 3.543 h12 3.19 0.43 0.354 h11 1810-A80-90
70852-ST-M80X1.5 M 80 x 1.5 3.937 h12 3.58 0.43 0.394 h11 1810-A95-100
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$4.04
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 99 $4.04
100 249 $3.70
250 499 $3.37
≥ 500 $3.03
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 0.016 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.
DIN 70852-ST-M10x1 DIN 70852-ST-M12x1,5 DIN 70852-ST-M14x1,5 DIN 70852-ST-M16x1,5 DIN 70852-ST-M18x1,5 DIN 70852-ST-M20x1,5 DIN 70852-ST-M22x1,5 DIN 70852-ST-M24x1,5 DIN 70852-ST-M26x1,5 DIN 70852-ST-M28x1,5 DIN 70852-ST-M30x1,5 DIN 70852-ST-M32x1,5 DIN 70852-ST-M35x1,5 DIN 70852-ST-M38x1,5 DIN 70852-ST-M40x1,5 DIN 70852-ST-M42x1,5 DIN 70852-ST-M45x1,5 DIN 70852-ST-M48x1,5 DIN 70852-ST-M50x1,5 DIN 70852-ST-M52x1,5 DIN 70852-ST-M55x1,5 DIN 70852-ST-M60x1,5 DIN 70852-ST-M65x1,5 DIN 70852-ST-M70x1,5 DIN 70852-ST-M80x1,5