Les embouts à rotule orthogonaux DIN 71802 comprennent une rotule DIN 71805 et une tige filetée DIN 71803.
L'angle de rotation pour le type avec linguet (Type CS, BS) mesure 15° et sans linguet (Type C, B), il mesure 18°.
Pour le montage, la rotule est poussée à travers le circlip qui sert de retenue. Si la force de retenue (voir la force de détachement dans le tableau ci-dessus) entre la rotule et la douille n'est pas suffisante, elle peut être augmentée en ajoutant un linguet qui peut être monté facilement.
Pour protéger l'embout à rotule orthogonal, un capuchon anti-poussière GN 710 peut être ajouté.
Les capuchons anti-poussière GN 710 doivent être commandés séparément.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.028 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.