Options de pièce / Tableau
Type
K Levier droit à alésage lisse, tol. H7 (uniquement pour l1 = 50 à 160)
M Levier droit avec alésage fileté (uniquement pour l1 = 50 à 160)
L Levier coudé à alésage lisse, tol. H7
N Levier coudé avec alésage fileté
Afficher / Masquer colonnes
Référence M - Levier droit avec alésage fileté (uniquement pour l1 = 50 à 160) Référence N - Levier coudé avec alésage fileté Référence K - Levier droit à alésage lisse, tol. H7 (uniquement pour l1 = 50 à 160) Référence L - Levier coudé à alésage lisse, tol. H7 l1 d1
Filetage
Type M
Type Nd2 +0.001
Alésage
Type K
Type Lb d3 d4 ≈ d5 -0.008 h ≈ l2 ≈
1.97
2.48
3.15
3.94
4.92
6.30
7.87
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
B 6 +0.001
B 8 +0.001
B 10 +0.001
B 12 +0.001
B 16 +0.001
B 20 +0.001
B 6
B 8
B 10
B 12
B 16
B 20
B 24
0.37
0.47
0.57
0.73
0.94
1.18
1.57
0.31
0.39
0.51
0.63
0.79
0.98
1.26
0.30
0.43
0.59
0.75
0.93
1.16
1.30
0.47 -0.008
0.63 -0.008
0.79 -0.008
0.98 -0.008
1.26 -0.008
1.57 -0.008
1.97 -0.008
0.94
1.20
1.50
1.85
2.34
2.99
3.82
1.89
2.36
2.99
3.74
4.69
5.98
7.48
99-50-M6-M 99-50-M6-N 1.97 M 6 M 6 B 6 +0.001 B 6 0.37 0.31 0.30 0.47 -0.008 0.94 1.89
99-50-B6-K 99-50-B6-L 1.97 M 6 M 6 B 6 +0.001 B 6 0.37 0.31 0.30 0.47 -0.008 0.94 1.89
99-63-M8-M 99-63-M8-N 2.48 M 8 M 8 B 8 +0.001 B 8 0.47 0.39 0.43 0.63 -0.008 1.20 2.36
99-63-B8-K 99-63-B8-L 2.48 M 8 M 8 B 8 +0.001 B 8 0.47 0.39 0.43 0.63 -0.008 1.20 2.36
99-80-M10-M 99-80-M10-N 3.15 M 10 M 10 B 10 +0.001 B 10 0.57 0.51 0.59 0.79 -0.008 1.50 2.99
99-80-B10-K 99-80-B10-L 3.15 M 10 M 10 B 10 +0.001 B 10 0.57 0.51 0.59 0.79 -0.008 1.50 2.99
99-100-M12-M 99-100-M12-N 3.94 M 12 M 12 B 12 +0.001 B 12 0.73 0.63 0.75 0.98 -0.008 1.85 3.74
99-100-B12-K 99-100-B12-L 3.94 M 12 M 12 B 12 +0.001 B 12 0.73 0.63 0.75 0.98 -0.008 1.85 3.74
99-125-M16-M 99-125-M16-N 4.92 M 16 M 16 B 16 +0.001 B 16 0.94 0.79 0.93 1.26 -0.008 2.34 4.69
99-125-B16-K 99-125-B16-L 4.92 M 16 M 16 B 16 +0.001 B 16 0.94 0.79 0.93 1.26 -0.008 2.34 4.69
99-160-M20-M 99-160-M20-N 6.30 M 20 M 20 B 20 +0.001 B 20 1.18 0.98 1.16 1.57 -0.008 2.99 5.98
99-160-B20-K 99-160-B20-L 6.30 M 20 M 20 B 20 +0.001 B 20 1.18 0.98 1.16 1.57 -0.008 2.99 5.98
99-200-B24-L 7.87 - M 24 - B 24 1.57 1.26 1.30 1.97 -0.008 3.82 7.48
99-200-M24-N 7.87 - M 24 - B 24 1.57 1.26 1.30 1.97 -0.008 3.82 7.48
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
l1 d1
Filetage
Type M
Type Nd2 +0.001
Alésage
Type K
Type Lb d3 d4 ≈ d5 -0.008 h ≈ l2 ≈
1.97
2.48
3.15
3.94
4.92
6.30
7.87
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
B 6
B 8
B 10
B 12
B 16
B 20
B 6
B 8
B 10
B 12
B 16
B 20
B 24
0.37
0.47
0.57
0.73
0.94
1.18
1.57
0.31
0.39
0.51
0.63
0.79
0.98
1.26
0.30
0.43
0.59
0.75
0.93
1.16
1.30
0.47
0.63
0.79
0.98
1.26
1.57
1.97
0.94
1.20
1.50
1.85
2.34
2.99
3.82
1.89
2.36
2.99
3.74
4.69
5.98
7.48
1.97 M 6 M 6 B 6 B 6 0.37 0.31 0.30 0.47 0.94 1.89
2.48 M 8 M 8 B 8 B 8 0.47 0.39 0.43 0.63 1.20 2.36
3.15 M 10 M 10 B 10 B 10 0.57 0.51 0.59 0.79 1.50 2.99
3.94 M 12 M 12 B 12 B 12 0.73 0.63 0.75 0.98 1.85 3.74
4.92 M 16 M 16 B 16 B 16 0.94 0.79 0.93 1.26 2.34 4.69
6.30 M 20 M 20 B 20 B 20 1.18 0.98 1.16 1.57 2.99 5.98
7.87 - M 24 - B 24 1.57 1.26 1.30 1.97 3.82 7.48
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1
Trou de couplage d2
Type
Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1
Trou de couplage d2
Type
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$7.82
In Stock: 108
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 99 $7.82
100 249 $7.17
250 499 $6.52
≥ 500 $5.86
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 0.037 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351