Les charnières EN 151.2 permettent de verrouiller les portes, les volets etc. dans toute position.
Lorsqu'elle n'est pas engagée, la manette n'est pas reliée à la goupille de charnière et se trouve dans une position "roue libre".
Lorsque l'opérateur enfonce le bouton de la manette, il s'engage dans deux encoches et la charnière peut être serrée ou desserrée. Ceci évite tout déplacement accidentel de la charnière. Cela garantit également que le levier ne gêne pas le mouvement de la charnière.
Spécifications
Corps
Plastique (Polyamide PA)
noir, finition mate
résistant aux températures jusqu'à 80 °C (176 °F)
Goupille
Acier, noirci
Manette indexable de sécurité EN 604.2
Plastique (Polyamide PA)
noir
RoHS
Sur demande
Attaches de différentes tailles (unités métriques et pouces), et divers conditionnements
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.099 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.