EN 151.5 Charnières Plastique

Photo

EN 151.5 Charnières plastiques Type: SH - 2x2 alésages pour vis à tête fraisée
ELESA original design
code: CFTX.
Type: SH - 2x2 alésages pour vis à tête fraisée
EN 151.5 Charnières plastiques Type: SH - 2x2 alésages pour vis à tête fraisée EN 151.5 Charnières plastiques Type: EH - 2x2 alésages pour vis à 6 pans creux/vis hexagonales

Description du produit

Informations

EN 151.5 hinges extend the range of standard hinges but have a more modern design. These hinges have wings of equal length. They are suitable for a variety of applications where door leaf sizes match on each side.

Spécifications

Plastique (Polyamide PA)

  • Noir, finition mate
  • Résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)

Goupille
Plastique (Polyacétal POM)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 151.5 Charnières plastiques schéma

Options de pièce / Tableau

Type

SH2x2 alésages pour vis à tête fraisée
EH2x2 alésages pour vis à 6 pans creux/vis hexagonales
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1Nominal
Dimension


réelle
Dimension
l2Nominal
Dimension


réelle
Dimension
d1d2h1h2h3h4 -0.02h5 l3m1 ±0.01m2 ±0.01A/F
en mm
1.571.521.571.560.180.120.510.350.180.160.710.650.980.987
1.931.931.931.950.220.160.650.450.200.240.910.831.221.208
1.931.931.931.950.26*0.160.650.45-0.240.910.831.221.2010
2.562.522.562.560.260.200.850.590.350.301.181.081.571.5710
* Only available in Type EH

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur l1
Longueur l2
Alésage d1
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.64
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$2.64
10249$2.54
250499$2.40
≥ 500$2.16
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.024 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.