Options de pièce / Tableau
Type
A 2x2 alésages pour vis à tête fraisée
Afficher / Masquer colonnes
Référence l1 l2 d2 d3 h1 h2 h3 h4 ≈ l3 m1 ±0.008 m2 ±0.008
1.18
1.57
1.97
2.36
1.18
1.57
1.97
2.36
0.18
0.22
0.26
0.33
0.10
0.16
0.24
0.31
0.28
0.35
0.45
0.59
0.14
0.20
0.24
0.31
0.16
0.22
0.26
0.33
0.31
0.43
0.51
0.67
0.41
0.55
0.71
0.83
0.71 ±0.008
0.98 ±0.008
1.18 ±0.008
1.42 ±0.008
0.71 ±0.008
0.98 ±0.008
1.18 ±0.008
1.42 ±0.008
237.1-30-30-A-WS 1.18 1.18 0.18 0.10 0.28 0.14 0.16 0.31 0.41 0.71 ±0.008 0.71 ±0.008
237.1-40-40-A-WS 1.57 1.57 0.22 0.16 0.35 0.20 0.22 0.43 0.55 0.98 ±0.008 0.98 ±0.008
237.1-50-50-A-WS 1.97 1.97 0.26 0.24 0.45 0.24 0.26 0.51 0.71 1.18 ±0.008 1.18 ±0.008
237.1-60-60-A-WS 2.36 2.36 0.33 0.31 0.59 0.31 0.33 0.67 0.83 1.42 ±0.008 1.42 ±0.008
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
l1 l2 d2 d3 h1 h2 h3 h4 ≈ l3 m1 ±0.008 m2 ±0.008
1.18
1.57
1.97
2.36
1.18
1.57
1.97
2.36
0.18
0.22
0.26
0.33
0.10
0.16
0.24
0.31
0.28
0.35
0.45
0.59
0.14
0.20
0.24
0.31
0.16
0.22
0.26
0.33
0.31
0.43
0.51
0.67
0.41
0.55
0.71
0.83
0.71
0.98
1.18
1.42
0.71
0.98
1.18
1.42
1.18 1.18 0.18 0.10 0.28 0.14 0.16 0.31 0.41 0.71 0.71
1.57 1.57 0.22 0.16 0.35 0.20 0.22 0.43 0.55 0.98 0.98
1.97 1.97 0.26 0.24 0.45 0.24 0.26 0.51 0.71 1.18 1.18
2.36 2.36 0.33 0.31 0.59 0.31 0.33 0.67 0.83 1.42 1.42
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Largeur l1
Longueur l2
Type
Couleur
Largeur l1
Longueur l2
Type
Couleur
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$4.79
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 9 $4.79
10 249 $4.61
250 499 $4.35
≥ 500 $3.92
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 0.014 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351