SH | 2x2 alésages pour vis à tête fraisée |
l1 | l2 | h2 | h4 | m1 | m2 |
---|---|---|---|---|---|
2.76 | 2.36 | 0.30 | 0.57 | 1.77 | 1.34 |
Charge maximale Informations sans facteur de sécurité |
|
||||||||||
F max. |
472.10 lbf (2100 N) |
629.47 lbf (2800 N) |
292.25 lbf (1300 N) |
||||||||
Fixation |
Types SH à tête fraisée pour vis à tête fraisée par ex. DIN 7991 |
||||||||||
Couple recommandé |
5 Nm (Vis M6) |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 3 | $14.81 |
4 | 24 | $14.27 |
25 | 49 | $13.47 |
≥ 50 | $12.12 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351