EN 239.6 Charnières avec contacteur de sécurité intégré Technopolymère avec câble

Photo

EN 239.6 Charnières en technopolymère avec contacteur de sécurité intégré et câble Type: AK - Câble en haut
ELESA original design

code: CFSW.
Type: AK - Câble en haut
EN 239.6 Charnières en technopolymère avec contacteur de sécurité intégré et câble Type: AK - Câble en haut EN 239.6 Charnières en technopolymère avec contacteur de sécurité intégré et câble Type: BK - Câble par le dessous EN 239.6 Charnières en technopolymère avec contacteur de sécurité intégré et câble Type: CK - Câble par l'arrière
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Les charnières GN 239.6 à contacteur de sécurité intégré ont été conçues pour la surveillance des portes et des couvercles de protection de machines et d'équipements de production. L'ouverture de la porte active les contacts du connecteur qui interrompent ensuite un circuit de protection par l'intermédiaire d'un contact de coupure (NC) et signalent en même temps l'ouverture de la porte en fermant un élément de contact (NO).

    Les blocs de contacts sont équipés de contacts à ouverture forcée à action lente, c'est-à-dire qu'ils sont définitivement séparés lorsqu'ils sont activés et n'ont aucune hystérésis. L'angle auquel les points de commutation sont atteints est réglable (voir le schéma relatif à la course des contacts.

    La conception intégrée de ces blocs rendent ces charnières compactes, inviolables et faciles à monter.

    Chaque charnière est accompagnée d'une notice d'utilisation contenant d'autres informations techniques importantes.

    Spécifications

    • Logement
      Plastique
      Technopolymère (Polyacétal PA-PH)
      • Renforcé de fibre de verre
      • Finition noire mate
      • Résiste à des températures allant jusqu'à 175 °F (80 °C)

    • Goupille de charnière et douilles de montage
      Plastique
      Technopolymère (Polyacétal PA)
      • Renforcé de fibre de verre
      • Finition noire mate
      • Résiste à des températures allant jusqu'à 175 °F (80 °C)

    RoHS

    Accessoire

    Kits de montage plats EN 239.8

    Sur demande

    Charnières avec angle d'actionnement > 0°

    • Charnières avec autres blocs de contact
    • Logement
      Gris, RAL 7040

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    EN 239.6 Charnières en technopolymère avec contacteur de sécurité intégré et câble schéma

    Options de pièce / Tableau

    Type

    AKCâble en haut
    BKCâble par le dessous
    CKCâble par l'arrière

    N° d'identification

    1Bloc de contact avec 2NC/2NO
    2Bloc de contact avec 3NC/1NO
    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    l1l2h1h2h3l3
    Longueur du câble
    en mètres
    m1m2
    2.364.330.980.590.47251.653.58

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Largeur l1
    Longueur l2
    N° d'identification


    Type



    Longueur du câble en mètres l3

    Caractéristiques mécaniques

    Charge maximale

    Informations sans facteur de sécurité



    Direction de
    charge

    GN 239.6 Skizze 1 GN 239.6 Skizze 2 GN 239.6 Skizze 3

    Exemples de calcul
    → voir la notice d'utilisation

    F max.

    472.10 lbf (2100 N)

    629.47 lbf (2800 N)

    292.25 lbf (1300 N)

    Fixation

    Par l'avant, avec des vis à tête fraisée ou des vis à tête cylindrique, par ex. DIN 7991 / DIN 912
    par l'arrière, avec des vis ou des écrous à tête hexagonale, par exemple DIN 933 / DIN 934

    Couple recommandé

    5 Nm (Vis et écrous M6)

    Classe de protection

    IP67

    selon EN 60529

    Principe de commutation, ouverture du contact

    Contacts à action lente
    à ouverture forcée

    selon CEI 60947-5-1, K

    Matériau de contact

    Alliage argenté Ag 999

    Diagramme de course de fonctionnement
    (schéma)

    Les points de commutation sont réglables
    jusqu'à 4° en direction de 0°.

    → voir la notice d'utilisation

    Skizze Schaltwegdiagramm GN 239.6

    Fréquence de fonctionnement maximale

    1200 cycles de fonctionnement / heure

    selon CEI 60947-5-1
    un cycle de fonctionnement comprend une action d’ouverture et une action de fermeture

    Durée de vie mécanique

    106 cycles de fonctionnement

    selon CEI 60947-5-1
    un cycle de fonctionnement comprend une action d’ouverture et une action de fermeture

    Vitesse d'actionnement

    min. 2° / seconde, max. 90° / seconde

    Caractéristiques électriques

    Catégorie d'utilisation

    selon IQM

    CC 13: 24 V CC / 2 A (connecteur)
    CA 15: 400 V CA / 4 A (câble)
    CC 13: 250 V CA / 0,3 A (câble)

    selon EN 60947-5-1
    selon EN 60947-5-2

    selon UL

    Connecteur - C 300 / Q 300 : Signaux de contrôle CA / CC 24 V / 2 A circuit électrique cat. 2
    Câble - C 300: 240 V CA / 0,75 A / Q 300 : 250 V CC / 0,27 A / courant therm. 2,5 A

    Terminaison des contacts
    Connecteur 8 pôles M12 ou
    câble 9 fils avec une
    longueur de 2 m ou 5 m
    Affectation des broches et des câbles

    GN 239.6 Skizze 5

    Type de câble

    UL/CSA STYLE 2587 8X AWG 22

    Courant de court-circuit

    1000 A

    selon IQM

    Tension d'isolation nominale

    30 V CA/CC (connecteur) et 400 CA (câble)

    Protection contre les courts circuits

    4 A, 500 V, Type gG

    Température ambiante

    -4 °F jusqu'à +176 °F (-20 °C jusqu'à 80 °C)

    Degré de pollution, externe

    3

    selon EN 60947-5-1

    Temps de mission (TM)

    20 ans

    selon EN ISO 13849-1

    Nombre de cycles (B10 d)

    2 000 000

    selon EN 61820-2

    Homologations, conformités, applicabilité

    Appareillage de commutation et de commande basse tension
    Déclaration CE
    IMQ : CA02.04800
    UL : E 360222

    CE marking Drawing imq Drawing culus

    EN 60947-1/2007
    EN 60947-1-5 : 2004 + A1/2009

    Applications de sécurité

    jusqu'à SIL 3 / PL e

    selon EN ISO 13849-1

    D'autres indications et conseils importants figurent dans la notice d'utilisation des charnières GN 239.6 qui est fourni avec chaque charnière et qui peut également être téléchargé au format PDF à partir de notice d'utilisation.
    Les charnières avec contacteur de sécurité doivent être montées et mises en service par du personnel technique qualifié conformément aux indications données dans la notice d'utilisation ainsi qu'aux règles et réglementations nationales et internationales et aux normes applicables. JW Winco n'assume aucune responsabilité légale pour les informations manquantes ou incorrectes et pour les conséquences qui en découlent.

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $167.02
    Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    13$167.02
    424$160.95
    2549$151.84
    ≥ 50$136.66
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.793 lbs
    Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
    Téléphone: 800-877-8351
    Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

    Données CAD

    Autres formats de données

    Téléchargement rapide

    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
    Enregistrer dans les Favoris

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Besoin d’aide?

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

    Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

    EN 239.6-60-110-1-AK-2EN 239.6-60-110-2-AK-2EN 239.6-60-110-1-BK-2EN 239.6-60-110-2-BK-2EN 239.6-60-110-1-CK-2EN 239.6-60-110-2-CK-2EN 239.6-60-110-1-AK-5EN 239.6-60-110-2-AK-5EN 239.6-60-110-1-BK-5EN 239.6-60-110-2-BK-5EN 239.6-60-110-1-CK-5EN 239.6-60-110-2-CK-5

    Ceci pourrait également vous intéresser...