EN 239.8Kits de montage platsTechnopolymère, pour charnières EN 239.6 et EN 239.7
Photo
ELESA original design code: PMW.
Accessoires pour systèmes profilés
Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.
compatibles avec les systèmes de profilés courants
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les kits de montage EN 239.8 permettent l'installation de charnières EN 239.6- et 239.7-60-110 si l'espacement requis des trous d'alésage d'installation diffère de celui de la charnière.
Leur utilisation est nécessaire si l'unité doit être montée sur des systèmes de profilés.
La quantité requise des kits de montage doit être commandée en fonction de l'espacement d'installation souhaité en m3.
Deux écrous et les vis à tête fraisée appropriées sont fournis.
Spécifications
Plastique
Technopolymère (Polyacétal PA-PH)
Renforcé de fibre de verre
Finition noire mate
Résiste à des températures allant jusqu'à
266 °F (130 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.057 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.