EN 529.5Vis moletéesPlastique phénolique, avec goujon fileté en inox
Photo
ELESA original design code: B.193 p-SST
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Vis moletées en plastique phénolique de conception originale Elesa® EN 529.5.
La qualité de la surface des vis moletées EN 529.5 est suffisamment élevée pour répondre aux exigences les plus élevées. Les défauts de coulée ne sont pas visibles.
Le matériau Duroplast est très résistant aux produits chimiques.
Spécifications
Plastique
résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.004 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.