EN 533.6 Boutons à trois bras Plastique technopolymère, avec goujon fileté en acier, Softline

Photo

EN 533.6 Boutons à trois bras en plastique technopolymère, avec goujon fileté en acier, Softline Couleur du capuchon: DSW - Noir, RAL 9005, finition mate
ELESA original design
code: VB.839 p SOFT
Couleur du capuchon: DSW - Noir, RAL 9005, finition mate
EN 533.6 Boutons à trois bras en plastique technopolymère, avec goujon fileté en acier, Softline Couleur du capuchon: DSW - Noir, RAL 9005, finition mate EN 533.6 Boutons à trois bras en plastique technopolymère, avec goujon fileté en acier, Softline Couleur du capuchon: DBL - Bleu, RAL 5024, finition mate EN 533.6 Boutons à trois bras en plastique technopolymère, avec goujon fileté en acier, Softline Couleur du capuchon: DGB - Jaune, RAL 1021, finition mate EN 533.6 Boutons à trois bras en plastique technopolymère, avec goujon fileté en acier, Softline Couleur du capuchon: DGN - Vert, RAL 6017, finition mate EN 533.6 Boutons à trois bras en plastique technopolymère, avec goujon fileté en acier, Softline Couleur du capuchon: DGR - Gris, RAL 7035, finition mate EN 533.6 Boutons à trois bras en plastique technopolymère, avec goujon fileté en acier, Softline Couleur du capuchon: DOR - Orange, RAL 2004, finition mate EN 533.6 Boutons à trois bras en plastique technopolymère, avec goujon fileté en acier, Softline Couleur du capuchon: DRT - Rouge, RAL 3000, finition mate
Softline

Famille de produits Softline

Les pièces standard Softline présentent une surface douce et antidérapante et assurent un meilleur transfert de force entre la main et l'élément de commande, en particulier en atmosphère humide, huileuse, chaude ou froide.

  • revêtement permanent en élastomère
  • transfert de force optimisé
  • fonctionnement sûr dans des conditions humides ou huileuses
  • ergonomie supérieure
Afficher tous les produits Softline

Description du produit

Informations

Le revêtement Softline des boutons à trois bras avec goujon fileté EN 533.6 rend ces éléments d'actionnement particulièrement « conviviaux à utiliser pour l'opérateur » et donc ergonomiques.

Le revêtement souple, antidérapant, améliore le contact dans les conditions d'humidité (transpiration manuelle) et dans les conditions sèches, avec des surfaces huileuses et à des températures élevées ou très basses.

L'utilisation des boutons étoile Softline est particulièrement recommandée lorsqu'un serrage intensif est requis.

Spécifications

Bouton à trois bras
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Revêtement d'un élastomère souple (TPE) 70 Shore A
  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à 266 °F (130 °C)
  • Noir, finition mate

Le revêtement Softline est chimiquement lié au noyau en plastique


Goujon fileté
Acier, zingué, finition passivée bleue


Couleur du capuchon :
Noir, RAL 9005, finition mateDSWDSW
Orange, RAL 2004, finition mateDORDOR
Gris, RAL 7035, finition mateDGRDGR
Jaune, RAL 1021, finition mateDGBDGB
Bleu, RAL 5024, finition mateDBLDBL
Rouge, RAL 3000, finition mateDRTDRT
Vert, RAL 6017, finition mateDGNDGN


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 533.6 Boutons à trois bras en plastique technopolymère, avec goujon fileté en acier, Softline schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2Longueur ld3h1h2
2.48M 80.980.911.200.63
3.15M 101.181.201.460.79
3.94M 121.571.381.690.91

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur l
Couleur du capuchon
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$11.57
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$11.57
799$11.15
100249$10.52
≥ 250$9.47
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.097 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.