EN 5330.5 Boutons à trois bras Technopolymère, avec insert taraudé en inox

Photo

EN 5330.5 Boutons à trois bras en technopolymère, avec insert taraudé en inox
ELESA original design
code: VB.639 S
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Bouton à trois bras en technopolymère de conception originale Elesa® EN 5330.5.

En raison de la forme des boutons à trois bras EN 5330.5, un couple supérieur peut être obtenu. Le matériau est capable de supporter un impact relativement élevé.
Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Plastique

  • résistant aux températures jusqu'à 266 °F (130 °C)
  • renforcé de fibre de verre
  • noir, finition mate

Insert d'alésage borgne
Inox
AISI 303, norme européenne n° 1.4305


RoHS

Sur demande

Alésages borgnes lisses ou métrique taraudé traversant
Alésages spéciaux en pouces ou métriques supérieurs aux dimensions répertoriées, tailles de filetage, trous traversants et trous de vis de fixation

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 5330.5 Boutons à trois bras en technopolymère, avec insert taraudé en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

EAvec alésage borgne taraudé
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d4h1h2t
min.
1.77M 60.750.980.890.47
2.48M 81.021.100.980.59
3.15M 101.261.381.180.67
3.94M 121.421.651.420.79
5.12M 161.691.851.570.87

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$14.50
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$14.50
10249$13.97
250499$13.18
≥ 500$11.86
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.102 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.