Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1 s +0.001
Carré d2 d3 h1 h2 t
1.57
1.97
2.36
2.76
3.35
3.94
V 6 +0.001
V 7 +0.001
V 8 +0.001
V 9 +0.001
V 10 +0.001
0.55
0.63
0.71
0.83
0.94
1.14
1.38
1.77
2.24
0.59
0.71
0.79
0.87
0.98
1.10
0.39
0.55
0.16
0.20
0.24
0.31
5333-40-V6 1.57 V 6 +0.001 0.55 0.83 0.59 0.39 0.16
5333-50-V6 1.97 V 6 +0.001 0.55 0.94 0.71 0.39 0.20
5333-50-V7 1.97 V 7 +0.001 0.55 0.94 0.71 0.39 0.20
5333-60-V6 2.36 V 6 +0.001 0.63 1.14 0.79 0.39 0.16
5333-60-V7 2.36 V 7 +0.001 0.63 1.14 0.79 0.39 0.16
5333-70-V7 2.76 V 7 +0.001 0.71 1.38 0.87 0.55 0.20
5333-70-V8 2.76 V 8 +0.001 0.71 1.38 0.87 0.55 0.20
5333-85-V8 3.35 V 8 +0.001 0.71 1.77 0.98 0.55 0.31
5333-85-V9 3.35 V 9 +0.001 0.71 1.77 0.98 0.55 0.31
5333-100-V10 3.94 V 10 +0.001 0.71 2.24 1.10 0.55 0.24
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1 s +0.001
Carré d2 d3 h1 h2 t
1.57
1.97
2.36
2.76
3.35
3.94
V 6
V 7
V 8
V 9
V 10
0.55
0.63
0.71
0.83
0.94
1.14
1.38
1.77
2.24
0.59
0.71
0.79
0.87
0.98
1.10
0.39
0.55
0.16
0.20
0.24
0.31
1.57 V 6 - 0.55 0.83 0.59 0.39 0.16
1.97 V 6 V 7 0.55 0.94 0.71 0.39 0.20
2.36 V 6 V 7 0.63 1.14 0.79 0.39 0.16
2.76 V 7 V 8 0.71 1.38 0.87 0.55 0.20
3.35 V 8 V 9 0.71 1.77 0.98 0.55 0.31
3.94 V 10 - 0.71 2.24 1.10 0.55 0.24
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Carré s
Diamètre de la poignée d1
Carré s
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$11.30
In Stock: 9
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 9 $11.30
10 249 $10.89
250 499 $10.28
≥ 500 $9.25
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.041 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.