Boutons pleins à cinq lobes en plastique phénolique de conception originale Elesa® EN 5337.
La forme à cinq lobes, qui offre aux doigts une prise sûre, est pleine, de sorte qu'il n'y a pas de cavités où des résidus malsains peuvent être déposés.
Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
Spécifications
Plastique
Résistant aux températures jusqu'à 203 °F (110 °C)
noir, finition brillante
Insert taraudé
Laiton
Acier (filetage en pouces uniquement : d1=2,36"-3,35")*
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.047 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.