EN 5337.1 Boutons à cinq lobes Plastique technopolymère, avec moyeu en acier saillant, alésage borgne taraudé

Photo

EN 5337.1 Boutons à cinq lobes en plastique technopolymère, avec moyeu en acier saillant, alésage borgne taraudé Type: E - Avec capuchon (alésage borgne taraudé)
Couleur du capuchon: DGN - Vert, RAL 6017, finition mate
ELESA original design
code: VCHT.
Type: E - Avec capuchon (alésage borgne taraudé)
Couleur du capuchon: DGN - Vert, RAL 6017, finition mate
EN 5337.1 Boutons à cinq lobes en plastique technopolymère, avec moyeu en acier saillant, alésage borgne taraudé Type: E - Avec capuchon (alésage borgne taraudé)
Couleur du capuchon: DGN - Vert, RAL 6017, finition mate EN 5337.1 Boutons à cinq lobes en plastique technopolymère, avec moyeu en acier saillant, alésage borgne taraudé Type: E - Avec capuchon (alésage borgne taraudé)
Couleur du capuchon: DBL - Bleu, RAL 5024, finition mate EN 5337.1 Boutons à cinq lobes en plastique technopolymère, avec moyeu en acier saillant, alésage borgne taraudé Type: E - Avec capuchon (alésage borgne taraudé)
Couleur du capuchon: DGB - Jaune, RAL 1021, finition mate EN 5337.1 Boutons à cinq lobes en plastique technopolymère, avec moyeu en acier saillant, alésage borgne taraudé Type: E - Avec capuchon (alésage borgne taraudé)
Couleur du capuchon: DGR - Gris, RAL 7035, finition mate EN 5337.1 Boutons à cinq lobes en plastique technopolymère, avec moyeu en acier saillant, alésage borgne taraudé Type: E - Avec capuchon (alésage borgne taraudé)
Couleur du capuchon: DOR - Orange, RAL 2004, finition mate EN 5337.1 Boutons à cinq lobes en plastique technopolymère, avec moyeu en acier saillant, alésage borgne taraudé Type: E - Avec capuchon (alésage borgne taraudé)
Couleur du capuchon: DRT - Rouge, RAL 3000, finition mate EN 5337.1 Boutons à cinq lobes en plastique technopolymère, avec moyeu en acier saillant, alésage borgne taraudé Type: E - Avec capuchon (alésage borgne taraudé)
Couleur du capuchon: DSW - Noir, RAL 9005, finition mate

Description du produit

Informations

Les boutons à cinq lobes EN 5337.1 avec moyeu saillant offrent d'importants avantages:

La surface de contact du moyeu est exactement perpendiculaire à l'alésage et le diamètre complet est en acier. Le moyeu saillant en acier permet une connexion parfaite sur l'axe transversal.

Spécifications

Bouton à cinq lobes
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à 266 °F (130 °C)
  • Noir, finition mate

Insert de moyeu
Acier zingué


Couleur du capuchon:
Noir, RAL 9005, finition mateDSWDSW
Orange, RAL 2004, finition mateDORDOR
Gris, RAL 7035, finition mateDGRDGR
Jaune, RAL 1021, finition mateDGBDGB
Bleu, RAL 5024, finition mateDBLDBL
Rouge, RAL 3000, finition mateDRTDRT
Vert, RAL 6017, finition mateDGNDGN


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 5337.1 Boutons à cinq lobes en plastique technopolymère, avec moyeu en acier saillant, alésage borgne taraudé schéma

Options de pièce / Tableau

Type

EAvec capuchon (alésage borgne taraudé)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d4d5h1h2t
1.26M 5M 60.470.390.890.330.65
1.57M 6M 80.550.471.060.390.79
1.97M 8M 100.710.591.180.390.79
2.48M 10M 120.790.751.400.551.14
2.91M 12M 160.980.671.560.591.14

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
d2
Type

Couleur du capuchon
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$6.27
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$6.27
10249$6.04
250499$5.70
≥ 500$5.13
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.038 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.