EN 5337.2 Boutons à cinq lobes Technopolymère, avec goujon fileté en acier

Photo

EN 5337.2 Boutons à cinq lobes en technopolymère, avec goujon fileté en acier Color of the cover cap: DBL - Bleu, RAL 5024, finition mate
ELESA original design
code: VCT.p
Color of the cover cap: DBL - Bleu, RAL 5024, finition mate
EN 5337.2 Boutons à cinq lobes en technopolymère, avec goujon fileté en acier Color of the cover cap: DBL - Bleu, RAL 5024, finition mate EN 5337.2 Boutons à cinq lobes en technopolymère, avec goujon fileté en acier Color of the cover cap: DGB - Jaune, RAL 1021, finition mate EN 5337.2 Boutons à cinq lobes en technopolymère, avec goujon fileté en acier Color of the cover cap: DGN - Vert, RAL 6017, finition mate EN 5337.2 Boutons à cinq lobes en technopolymère, avec goujon fileté en acier Color of the cover cap: DGR - Gris, RAL 7035, finition mate EN 5337.2 Boutons à cinq lobes en technopolymère, avec goujon fileté en acier Color of the cover cap: DOR - Orange, RAL 2004, finition mate EN 5337.2 Boutons à cinq lobes en technopolymère, avec goujon fileté en acier Color of the cover cap: DRT - Rouge, RAL 3000, finition mate EN 5337.2 Boutons à cinq lobes en technopolymère, avec goujon fileté en acier Color of the cover cap: DSW - Noir, RAL 9005, finition mate

Description du produit

Informations

Boutons à cinq lobes en technopolymère de conception originale Elesa® EN 5337,2.

Le type spécial de technopolymère utilisé et la finition mate rendent ce bouton élégant et doux au toucher. Grâce à son design ergonomique, l'opérateur obtient un fort serrage sans difficulté : cinq lobes, un rayon fusionné et une hauteur de jante bien proportionnée assurent une prise naturelle, sûre et confortable.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Plastique

  • Technopolymère (Polypropylène PP)
  • Résistant aux températures jusqu'à 194 °F (90 °C)
  • Renforcé de fibre de verre spéciale, résistant aux chocs
  • Noir, finition mate

Goujon fileté

  • Acier, zingué, finition passivée bleue
  • Moulé

Couleur du capuchon (mate) :
Noir, RAL 9005, finition mateDSWDSW
Orange, RAL 2004, finition mateDORDOR
Gris, RAL 7035, finition mateDGRDGR
Jaune, RAL 1021, finition mateDGBDGB
Bleu, RAL 5024, finition mateDBLDBL
Rouge, RAL 3000, finition mateDRTDRT
Vert, RAL 6017, finition mateDGNDGN


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 5337.2 Boutons à cinq lobes en technopolymère, avec goujon fileté en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2Longueur de goujon ld3d4h1h2
0.9810 x 32-0.500.75-0.510.310.750.31
1.261/4 x 20-0.500.751.000.590.390.910.39
1.571/4 x 20-0.501.00-0.670.511.060.47
1.575/16 x 18-0.751.00-0.670.511.060.47
1.975/16 x 183/8 x 161.001.50-0.750.591.260.55
2.483/8 x 16-1.252.00-0.870.751.460.63
2.481/2 x 13-1.50--0.870.751.460.63
2.911/2 x 13-1.252.00-1.020.671.710.87
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2Longueur de goujon ld3d4h1h2
0.98M 4-0.240.39--------0.510.310.750.31
0.98M 5M 60.390.630.790.981.181.57----0.510.310.750.31
1.26M 6-0.630.790.981.181.57-----0.590.390.910.39
1.26M 8-0.630.791.181.571.97-----0.590.390.910.39
1.57M 6-0.790.981.18-------0.670.511.060.47
1.57M 8-0.630.790.981.181.381.571.771.972.172.760.670.511.060.47
1.57M 10-0.790.981.181.571.97-----0.670.511.060.47
1.97M 8-0.630.790.981.181.571.97----0.750.591.260.55
1.97M 10M 120.791.181.571.972.36-----0.750.591.260.55
2.48M 10M 120.791.181.571.972.36-----0.870.751.460.63
2.91M 12-1.181.972.76-------1.020.671.710.87
2.91M 14-1.97---------1.020.671.710.87
2.91M 16-1.181.571.972.362.76-----1.020.671.710.87
3.31M 12M 161.181.972.76-------1.100.871.730.83
3.74M 16-1.97---------1.260.751.810.83

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Longueur de goujon l
Color of the cover cap
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.39
In Stock: 407
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$2.39
10249$2.31
250499$2.18
≥ 500$1.96
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.019 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.