EN 5337.4 Boutons pleins à cinq lobes Plastique, avec goujon fileté en acier / inox

Photo

EN 5337.4 Boutons pleins à cinq lobes en plastique, avec goujon fileté acier / inox
ELESA original design
code: VC.692 S-p-INOX
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Boutons pleins à cinq lobes en technopolymère de conception originale Elesa® EN 5337.4.

Ce bouton en technopolymère a été conçu pour les applications de machines et équipements dont les pièces, pour des raisons sanitaires, doivent être fréquemment nettoyées, à l'aide d'un jet d'eau ou vapeur.
La forme à cinq lobes, qui offre aux doigts une prise sûre, est pleine, de sorte qu'il n'y a pas de cavités où des résidus malsains peuvent être déposés.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Plastique

  • Résistant aux températures jusqu'à 266 °F (130 °C)
  • Renforcé de fibre de verre
  • Noir, finition mate

Goujon fileté

  • Inox NI
    Norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)
  • Acier zingué ST
  • Moulé

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 5337.4 Boutons pleins à cinq lobes en plastique, avec goujon fileté acier / inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2Longueur de goujon ld3h1h2
1.261/4 x 200.751.000.550.890.49
1.575/16 x 180.751.000.591.020.55
1.973/8 x 161.001.500.711.220.67
2.361/2 x 131.50-0.831.460.83
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2Longueur de goujon ld3h1h2
0.98M 40.240.39-----0.470.790.39
0.98M 50.390.630.790.98---0.470.790.39
0.98M 60.390.630.790.981.181.38-0.470.790.39
1.26M 60.390.630.791.181.38--0.550.890.49
1.26M 80.630.790.981.181.57--0.550.890.49
1.57M 60.390.791.181.57---0.591.020.55
1.57M 80.630.790.981.181.381.571.770.591.020.55
1.97M 80.630.790.981.181.381.571.970.711.220.67
1.97M 100.791.181.571.97---0.711.220.67
2.36M 100.791.181.571.97---0.831.440.83
2.36M 121.181.571.97----0.831.440.83

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Longueur de goujon l
Insert


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.74
In Stock: 888
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$2.74
10249$2.64
250499$2.50
≥ 500$2.25
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.036 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes