EN 5337.5 Boutons pleins à cinq lobes Plastique phénolique, avec goujon fileté en inox

Photo

EN 5337.5 Boutons pleins à cinq lobes en plastique phénolique, avec goujon fileté en inox
ELESA original design
code: VC.192-SST-p
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Boutons pleins à cinq lobes en plastique phénolique de conception originale Elesa® EN 5337.5.

La forme à cinq lobes, qui offre aux doigts une prise sûre, est pleine, de sorte qu'il n'y a pas de cavités où des résidus malsains peuvent être déposés.
L'insert en inox rend ce bouton idéal à son utilisation sur des machines médicales, équipements pour l'industrie alimentaire et pharmaceutique, et dès lors que les facteurs hygiéniques, climatiques et environnementaux ou lois requièrent l'utilisation de matériaux résistants à la corrosion.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Plastique Duroplast

  • noir, finition brillante

Goujon fileté

  • Inox
    AISI 303, norme européenne n° 14305
  • moulé

RoHS

Sur demande

Longueurs de goujons spéciales plus courtes que celles indiquées et différentes pointes de goujons

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 5337.5 Boutons pleins à cinq lobes en plastique phénolique, avec goujon fileté en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2Longueur ld3h1 +0.04h2 +0.04
1.261/4 x 200.500.751.00-0.750.910.43
1.575/16 x 180.751.001.25-0.831.060.47
1.973/8 x 161.001.251.502.000.981.300.55
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2Longueur ld3h1 +0.04h2 +0.04
1.26M 60.390.630.791.38-0.750.910.43
1.57M 80.790.981.181.381.770.831.060.47
1.97M 100.791.181.571.97-0.981.300.55
2.36M 121.181.571.97--1.061.460.67

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Longueur l

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$12.13
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$12.13
10249$11.69
250499$11.03
≥ 500$9.92
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.047 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.