EN 5337.6 Boutons étoile Technopolymère, avec goujon fileté en acier, Softline

Photo

EN 5337.6 Boutons étoile en technopolymère, avec goujon fileté en acier, Softline
ELESA original design
code: VCT-p.SOFT
Softline

Famille de produits Softline

Les pièces standard Softline présentent une surface douce et antidérapante et assurent un meilleur transfert de force entre la main et l'élément de commande, en particulier en atmosphère humide, huileuse, chaude ou froide.

  • revêtement permanent en élastomère
  • transfert de force optimisé
  • fonctionnement sûr dans des conditions humides ou huileuses
  • ergonomie supérieure
Afficher tous les produits Softline
FDA

FDA

La FOOD AND DRUG ADMINISTRATION est une agence fédérale du Département de la santé et des services sociaux des États-Unis, l'un des services exécutifs des États-Unis. La FDA est responsable de beaucoup de choses, dont la sécurité alimentaire. La FDA dispose d'une liste positive de substances qui sont autorisées à entrer en contact avec les aliments et les boissons.

Description du produit

Informations

Le revêtement Softline rend les boutons étoile GN 5337.6 particulièrement conviviaux et ergonomiques.

La zone de contact souple, antidérapante améliore le contact dans des environnements chaud (sueur sur les mains) et secs, ainsi qu'en cas de surfaces huileuses et même de températures élevées ou basses.

L'utilisation des boutons étoile avec goujon fileté est particulièrement recommandée lorsqu'un serrage intensif est requis.

Spécifications

Bouton étoile
Plastique
Technopolymère (Polypropylène PP)


Revêtement Softline

  • Élastomère (TPE) 70 Shore A
  • Chimiquement lié au noyau en plastique
  • Granules de plastique conforme aux exigences de la FDA
  • Résistant aux températures jusqu'à 175 °F (80 °C)
  • Noir, finition mate

Couleur du capuchon:
Noir, RAL 9005, finition mate


Goujon fileté
Acier, zingué, finition passivée bleue


RoHS

Sur demande

Autres couleurs de capuchons

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 5337.6 Boutons étoile en technopolymère, avec goujon fileté en acier, Softline schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2Longueur de goujon ld3h1h2
1.695/16 x 181.000.671.140.43
2.093/8 x 161.500.751.340.51
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2Longueur de goujon ld3h1h2
1.69M 60.630.790.981.180.671.140.43
1.69M 80.630.790.981.180.671.140.43
2.09M 80.630.791.181.570.751.340.51
2.09M 100.791.181.571.970.751.340.51
2.60M 100.791.181.571.970.851.520.61
2.60M 121.181.571.97-0.851.520.61
3.03M 121.181.571.97-1.021.810.83

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Longueur de goujon l

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$5.45
In Stock: 7
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$5.45
10249$5.25
250499$4.95
≥ 500$4.46
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.073 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.