EN 5337.7 Boutons à cinq lobes Plastique technopolymère, avec goujon fileté en inox

Photo

EN 5337.7 Boutons à cinq lobes en plastique technopolymère, avec goujon fileté en inox Couleur du capuchon: DSW - Noir, RAL 9005, finition mate
ELESA original design VCT-SST-p
Couleur du capuchon: DSW - Noir, RAL 9005, finition mate
EN 5337.7 Boutons à cinq lobes en plastique technopolymère, avec goujon fileté en inox Couleur du capuchon: DSW - Noir, RAL 9005, finition mate EN 5337.7 Boutons à cinq lobes en plastique technopolymère, avec goujon fileté en inox Couleur du capuchon: DBL - Bleu, RAL 5024, finition mate EN 5337.7 Boutons à cinq lobes en plastique technopolymère, avec goujon fileté en inox Couleur du capuchon: DGB - Jaune, RAL 1021, finition mate EN 5337.7 Boutons à cinq lobes en plastique technopolymère, avec goujon fileté en inox Couleur du capuchon: DGN - Vert, RAL 6017, finition mate EN 5337.7 Boutons à cinq lobes en plastique technopolymère, avec goujon fileté en inox Couleur du capuchon: DGR - Gris, RAL 7035, finition mate EN 5337.7 Boutons à cinq lobes en plastique technopolymère, avec goujon fileté en inox Couleur du capuchon: DOR - Orange, RAL 2004, finition mate EN 5337.7 Boutons à cinq lobes en plastique technopolymère, avec goujon fileté en inox Couleur du capuchon: DRT - Rouge, RAL 3000, finition mate
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Le type spécial de plastique technopolymère utilisé et la finition mate rendent ces boutons à cinq lobes EN 5337.7 élégants et doux au toucher. Grâce à son design ergonomique, l'opérateur obtient un fort serrage sans difficulté : cinq lobes, un rayon mixte et une hauteur de jante bien proportionnée assurent une prise naturelle, sûre et confortable.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Bouton à cinq lobes
Plastique
Technopolymère (Polypropylène PP)

  • Renforcé, résistant aux chocs
  • Résistant aux températures jusqu'à
    194 °F (90 °C)
  • Noir, finition mate

Goujon fileté
Inox AISI 303


Couleur du capuchon
Noir, RAL 9005, finition mateDSWDSW
Orange, RAL 2004, finition mateDORDOR
Gris, RAL 7035, finition mateDGRDGR
Jaune, RAL 1021, finition mateDGBDGB
Bleu, RAL 5024, finition mateDBLDBL
Rouge, RAL 3000, finition mateDRTDRT
Vert, RAL 6017, finition mateDGNDGN


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 5337.7 Boutons à cinq lobes en plastique technopolymère, avec goujon fileté en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2Longueur ld3d4h1h2
0.98*M 50.390.630.790.980.510.310.750.31
1.26M 60.630.790.981.180.590.390.910.39
1.57M 80.790.981.181.570.670.511.060.47
1.97M 100.791.181.571.770.750.591.260.55
2.48M 121.181.571.97-0.870.751.460.63
2.91M 121.181.97--1.020.671.710.87
3.31M 161.181.972.76-1.100.671.730.83
*Uniquement disponible avec capuchon noir

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur l
Couleur du capuchon
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.87
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$4.87
10249$4.69
250499$4.43
≥ 500$3.98
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.017 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.