|
Avec la clé dans la serrure (aucune rotation requise), la fonction normale du bouton étoile (serrage / desserrage) est assurée. |
||||||||||
|
Sans clé dans la serrure, le bouton étoile ne peut être serré que dans le sens horaire. En cas de rotation anti-horaire (desserrage), le mécanisme d'indexation désolidarise le bouton de la douille filetée. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $3.53 |
10 | 249 | $3.40 |
250 | 499 | $3.21 |
≥ 500 | $2.88 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351