EN 5337.9 Boutons à cinq lobes verrouillables, de sécurité Technopolymère, avec goujon fileté

Photo

EN 5337.9 Boutons à cinq lobes, de sécurité, verrouillages, en technopolymère, avec goujon fileté
ELESA original design
code: VLSK.p

Description du produit

Informations

Les boutons à cinq lobes de sécurité GN 5337.9 ont été conçus pour empêcher toute utilisation non autorisée.

Pour l'enclenchement et le relâchement, la clé doit être insérée et tournée de 180°, créant un verrouillage de forme entre la poignée et l'insert taraudé. Tourner à nouveau la clé de 180° relâchera la connexion.
La clé peut être insérée et retirée dans les deux positions d'extrémité.
Deux clés par bouton sont incluses.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Poignée Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre spéciale
  • résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)
  • noir, finition mate

Bride technopolymère
avec poignée
soudé par ultrasons


Goujon fileté
Acier
Zingué, finition passivée bleue


Mécanisme de verrouillage
Zinc moulé sous pression


Clé
Laiton nickelé
avec poignée en plastique


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 5337.9 Boutons à cinq lobes, de sécurité, verrouillages, en technopolymère, avec goujon fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Type

SUManipulation par clé (clés différentes)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2Longueur ld3h1h2
2.48M 80.790.911.730.67
2.48M 100.790.911.730.67

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur l
Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$40.10
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$40.10
10249$38.64
250499$36.45
≥ 500$32.81
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.233 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 5337.9-63-M8-20-SUEN 5337.9-63-M10-20-SU