EN 5342.13Boutons champignon à trois lobes avec protection contre la perteTechnopolymère, avec insert taraudé en inox
Photo
ELESA original design code: VTT-SST-LP
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les boutons à trois lobes avec protection contre la perte EN 5342.13 peuvent être fixés de manière captive à un élément de base à l'aide d'une chaînette.
Les boutons à trois lobes sont fournis déjà montés (avec une chaînette en plastique).
Spécifications
Boutons à trois lobes
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.013 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.