Les poignées cylindriques EN 539.2 sont utilisées en tant que poignées pour les outils électriques tels que les meuleuses d'angle, les perceuses à percussion, etc. Leur fonction spéciale est le protège-main sur l'un ou les deux côtés.
Spécifications
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)
Renforcé de fibre de verre
Résistant aux températures
jusqu'à 266 °F (130 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.187 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.