EN 546.6 Indicateurs de fluide Plastique transparent, en forme de dôme, protection contre les explosions ATEX

Photo

EN 546.6 Indicateurs de fluide en plastique transparent, en forme de dôme, protection contre les explosions ATEX
ELESA original design
code: HCFE-EX
ATEX

Famille de produits ATEX

Les pièces standard ATEX ont été développées pour supporter les conditions de risque d'explosion dans l'hydraulique ou la construction d'engrenages. Chaque produit comprend une documentation indiquant la directive européenne ATEX (Protection contre les explosions) sousjacente.

  • spécialement conçus pour les zones à risque d'explosion
Afficher tous les produits ATEX

Description du produit

Informations

Les indicateurs de fluide EN 546.6 sont adaptés à une utilisation dans un environnement à risque d'explosion. Ils sont conformes aux directives 2014/34/EU (ATEX).

Des instructions détaillées du fonctionnement sont incluses.

Grâce à la haute résistance du matériau, les indicateurs de fluide peuvent être produits en matériau à parois bien plus minces, entraînant une visibilité plus claire.

Instruction de montage :
Pour un montage sur des parois de moins de 0.16 in (4 mm) d'épaisseur, utilisez un écrou GN 7430.

Spécifications

Corps
Plastique
Polyamide transparent PA-T

  • Résistance mécanique élevée
  • Résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
  • Résistant aux solvants, mais non résistant à l'alcool

Joint
Caoutchouc NBR (Perbunan®)


RoHS

Accessoire

Écrous minces à 6 pans GN 7430

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 546.6 Indicateurs de fluide en plastique transparent, en forme de dôme, protection contre les explosions ATEX schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Pipe thread
d3l1l2scouple recommandé en Nm
0.59G 3/80.890.300.510.753 ... 5
0.75G 1/21.020.410.630.874 ... 6
0.98G 3/41.240.410.771.066 ... 8

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Verre de fenêtre d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$12.97
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$12.97
799$12.50
100249$11.80
≥ 250$10.62
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.007 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.