SCT | Verrouillable (clés communes) |
SUT | Verrouillable (clés différentes) |
l1 | b | d1 | d2 Filetage | d3 | h | l2 Plage réglable min. | max. | l3 | l4 Course | l5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.03 | 5.04 | 0.71 | M 5 | 0.35 | 4.57 | 0.51 | 2.95 | 0.51 | 0.20 | 2.48 |
Le loquet à bascule pivotant est d'abord déverrouillé à l'aide de la clé. Ensuite, lorsque la poignée en T est rabattue, le loquet exécute une course linéaire de 5 mm et lève le cadre. |
|||||||||||
Lorsque la poignée en T est tournée de 90°, le loquet se place en position d'ouverture. |
|||||||||||
Dans cette position, les portes et les caches peuvent être ouverts et fermés. |
|||||||||||
Lorsque la poignée en T est à nouveau tournée de 90°, le loquet se replace en position de verrouillage. |
L'ouverture d'installation doit être conforme aux dimensions indiquées dans le tableau. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $79.43 |
10 | 249 | $76.54 |
250 | 499 | $72.21 |
≥ 500 | $64.98 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351