T | Avec bouton |
1 | Bloc de contact 1 NC / 1 NO |
2 | Bloc de contact 2 NC |
KU | Câble en bas |
l1 ±0.04 | b | d | h1 | h2 | h3 | l2 | l3 | l4 | l5 | t | Longueur du câble l6 en mètres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.09 | 1.38 | M 6 | 2.76 | 2.56 | 0.94 | 8.37 | 4.45 | 0.79 | 1.14 | 0.47 | 0.10 | 0.20 |
Bouton |
|
||||||||||
Catégorie d'utilisation |
CC-13 : 24 V CC / 2 A (fiche) |
conformément à la norme DIN EN 60947-5-1 |
|||||||||
Éclairage de poignée par LED |
|
||||||||||
Connexion LED |
|||||||||||
Type de raccordement |
|
||||||||||
Valeur B10d |
20 000 000 |
conformément à la norme DIN EN 13849-1 |
|||||||||
Protection contre les courts circuits |
4 A 500 V gG |
||||||||||
Tension |
30 V CA/CC (fiche) et 250 CA (câble) |
||||||||||
Degré de salissure |
3 |
conformément à la norme DIN EN 61010-1 |
|||||||||
Schéma des circuits de commutation |
|||||||||||
Homologations, |
Les trous doivent être exempts de bavures pour éviter d'endommager le câble. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 2 | $338.50 |
3 | 9 | $326.19 |
10 | 24 | $307.73 |
≥ 25 | $276.95 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351