EN 6284.1 Poignées étriers Plastique, avec inserts taraudés

Photo

EN 6284.1 Poignées étriers en plastique, avec inserts taraudés
Original design
code: M.2000

Description du produit

Informations

Les poignées étrier EN 6284.1 complètent les poignées étrier EN 6284 avec fonction de commutation électrique.

Spécifications

Poignée
PlastiquePA, Polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Auto-extinguible, UL-94 V0
  • Température de fonctionnement
    -22 °F à +248 °F (-30 °C à +120 °C)
  • Noir, finition mateSWSW

Inserts taraudés
Laiton


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 6284.1 Poignées étriers en plastique, avec inserts taraudés schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1 ± 0.04dbh1h2l2l3l4t
7.09M 61.382.560.948.374.450.790.47

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Longueur l1
Filetage d
Couleur
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$78.58
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
13$78.58
424$75.73
2549$71.44
≥ 50$64.30
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.463 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

EN 6284.1-PA-180-M6-SW

Ceci pourrait également vous intéresser...