EN 639 Petites vis papillon Ergostyle® Technopolymère, avec goujon fileté en acier

Photo

EN 639 Petites vis papillon Ergostyle® en technopolymère, avec goujon fileté en acier
ELESA original design
code: CWN.p

Description du produit

Informations

Petites vis papillon Ergostyle® en technopolymère de conception originale Elesa® EN 639.

Les marques légèrement concaves sur les extrémités des papillon aident à positionner les doigts pour appliquer la force maximale lors du serrage.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Plastique

  • Renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 266 °F (130 °C)
  • noir, finition mate

Goujon fileté

  • Acier
  • zingué, finition passivée bleue

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 639 Petites vis papillon Ergostyle® en technopolymère, avec goujon fileté en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2Longueur de goujon ld3bh1h2
1.26M 40.390.63--0.470.240.650.14
1.26M 50.390.630.79-0.470.240.650.14
1.26M 60.390.630.790.980.470.240.650.14
1.57M 80.630.790.981.180.530.260.830.18

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur l

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.98
In Stock: 90
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$1.98
10249$1.91
250499$1.80
≥ 500$1.62
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.016 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.